WMTB (35X15)R CUS
-
Targhetta per cavi
0824933
Targhetta per cavi, ordinabile: su righe, bianco (RAL 9010), siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 1700, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 35 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
La marcatura del conduttore WMTB ... identifica e raggruppa conduttori in ambienti interni
Realizzato in poliestere di ottima qualità
Il segnacavo possiede due occhielli di fissaggio per fissarlo al conduttore mediante le fascette fermacavi PKB...