WMT 4,2 (15X6)R CUS - Targhetta per cavi
0824929

Targhetta per cavi, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, diametro cavi: 3 ... 4,2 mm, tipo di montaggio: inserire, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Il conduttore viene spinto attraverso le due aperture del marcatore. Il marcatore è allineato al conduttore
La speciale geometria a fori per diversi diametri del conduttore garantisce qui un'elevata tenuta assiale