WML HF 5(25X10)R CUS
-
Targhetta per cavi
0830826
Targhetta per cavi, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, diametro cavi: 3,2 ... 5,1 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 5,1 mm, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Per applicazioni interne: alta resistenza allo sporco e all'abrasione grazie alla lamina di protezione
Posizionamento definitivo delle etichette grazie al sistema adesivo
Vasta gamma di diametri con diverse possibilità d'impiego all'interno e all'esterno del quadro elettrico
La pellicola protettiva avvolge la siglatura proteggendola a lungo da polvere e attrito
Le etichette avvolgibili non creano alcun volume aggiuntivo, per cui il cavo può essere tirato, ad esempio, anche nelle canaline portacavi
Per corpi cilindrici, fili singoli e cavi
Senza alogenati