WML 7,5 (25X13)R CUS - Targhetta per cavi
0824888

Targhetta per cavi, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, diametro cavi: 4 ... 7,6 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 7,6 mm, altezza del campo di testo: 13 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Tutte le etichette segnacavi WML... sono disponibili anche con siglatura custom