US-WMT (30X4) CUS - Targhetta per cavi
0829992

Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, diametro cavi: 1,5 ... 14 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 42, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

La gamma UniSheet US-WMT... offre segnacavi per la siglatura di conduttori con gli anelli di siglatura del sistema PATG/PATO ...
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini UniSheet singolarmente secondo le vostre indicazioni