UC-WMTB (44X15) YE CUS - Targhetta per cavi
0829409

Targhetta per cavi, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 7 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Per siglatura di cavi e conduttori di grandi dimensioni, diametro > 7 mm
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
Le schede offrono spazio per la scrittura
Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
La gamma UniCard UC-WMTB ... offre segnacavi per il fissaggio mediante comuni fascette per cavi