UC-WMTBA-D (29X8)/PP LBU
-
Segnacavi rilevabili
1199650
N. ELDAS®:
174000189
N. ELDAS®:
174000189
Segnacavi rilevabili, Scheda, blu (RAL 5015), in bianco, siglabile con: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
La famiglia per siglatura UniCard rilevabili UC-WMTBA-D … per la siglatura di cavi e conduttori nella costruzione di controllori, impianti e quadri elettrici
I codificatori possono essere individuati in maniera induttiva e sono quindi particolarmente adatti per l'impiego nell'industria alimentare e delle bevande
Elevata resistenza dei materiali di siglatura e della siglatura grazie all'uso di PP e alla siglatura laser
Grazie alla loro forma angolata i cartellini si adattano in maniera ottimale ai cavi
TOPMARK LASER o TOPMARK NEO consentono di siglare in modo semplice e veloce i cartellini sotto forma di schede monopezzo
Il materiale è stato testato e approvato da ISEGA per l'uso nell'industria alimentare