I dispositivi di sicurezza TC MGUARD... sono router radiomobili industriali con tecnologia mGuard. In questo modo i router offrono un'infrastruttura per la manutenzione remota per il collegamento sicuro di macchine e impianti tramite Internet. Un'interfaccia radiomobile Highspeed e uno switch a 4 porte integrato sono integrati in una custodia in metallo compatta. La comunicazione remota sicura a livello globale avviene tramite reti 4G-LTE, UMTS e CDMA. Grazie a una memoria di configurazione su scheda SD potrete mettere in servizio o sostituire i dispositivi in modo semplice e rapido. I dispositivi includono un clock in tempo reale bufferizzato e un Trusted-Platform-Modul (TPM) per la realizzazione e la gestione sicura delle chiavi.
TC MGUARD RS2000 4G VZW VPN
-
Router
1010462
Dispositivo di sicurezza, versione per Verizon wireless (US), interfaccia radiomobile 4G, slot per schede SD, 2 tunnel VPN, firewall per facile configurazione, router con NAT/1:1-NAT, switch 4 porte
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 114 mm |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Materiale (Custodia) | Metallo |
| Segnale | Ethernet |
| Server web | sì |
| Funzionalità di base | Router con firewall a 2 clic semplificato e VPN per 2 tunnel (fisso), custodia in metallo, slot per scheda di memoria SD a piacere |
| Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100Base-T(X) secondo IEEE 802.3 | |
| Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s (Auto-negoziazione) |
| Collegamento | RJ45 |
| Numero di canali | 4 |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (twisted pair schermato) |
| Protocolli | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Protocolli ausiliari | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Dati: Interfaccia RS-232 secondo ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Velocità di trasmissione seriale | 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 kBit/s |
| Collegamento | Connettore maschio D-SUB 9 |
| Lunghezza di trasmissione | 15 m |
| Formato dati/Codifica dati | UART/NRZ: 8 dati, 1/2 stop, None/Even/Odd Parity |
| Controllo del flusso dati/protocollo | Software Handshake, Xon/Xoff o Hardware Handshake RTS/CTS |
| Apparecchi radiotrasmittenti | |
| Descrizione dell'interfaccia | LTE (FDD) |
| Frequenza | 700 MHz (LTE B13) |
| 1700 MHz (LTE B4) | |
| Velocità dati | ≤ 150 MBit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 MBit/s (LTE, UL) | |
| Antenna | Connettore femmina per antenna SMA a impedenza 50 Ω |
| Tipo di connessione dell'antenna | SMA (femmina) |
| Interfaccia SIM | 1,8 V, 3 V |
| LTE | CAT4 |
| Sostegno al paese | USA |
| Funzionalità | |
| Funzionalità di base | Router con firewall a 2 clic semplificato e VPN per 2 tunnel (fisso), custodia in metallo, slot per scheda di memoria SD a piacere |
| Requisiti di sistema | |
| Browser supportati | Supporto HTTPS necessario |
| Digitale | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso digitale |
| Numero ingressi | 3 |
| Segnale d'ingresso, tensione | 10 V DC ... 30 V DC |
| Segnale d'ingresso, corrente | 5 mA |
| Segnale | |
| Denominazione uscita | Uscita digitale, carico resistivo |
| Numero uscite | 3 |
| Segnale d'uscita, tensione | 10 V DC ... 30 V DC (In funzione della tensione di esercizio) |
| Segnale d'uscita, corrente | ≤ 125 mA (Resistente a cortocircuiti) |
| Tipo di prodotto | Security Router per la guida di supporto |
| Applicazione | Ethernet |
| RS-232 | |
| MTTF | 582 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
| 271 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
| 114 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
| Funzionalità di base | Router con firewall a 2 clic semplificato e VPN per 2 tunnel (fisso), custodia in metallo, slot per scheda di memoria SD a piacere |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Funzioni di sicurezza | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) in VPN | supportati |
| Numero di tunnel VPN | 2 (fix, IPSec (standard IETF)) |
| Autenticazione | Certificati X.509v3 con RSA o PSK |
| Integrità dati | MD5, SHA-1 |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Support | Server o Relay Agent |
| Filtraggio | Traffico in entrata o in uscita |
| Portata dati firewall | max. 124 MBit/s (Modalità router, regole firewall di default, portata bidirezionale) |
| max. 58 MBit/s (Modalità stealth, regole firewall di default, portata bidirezionale) | |
| Regole firewall | Stateful Inspection Firewall a 2 clic semplificato |
| Funzionalità di base | Router con firewall a 2 clic semplificato e VPN per 2 tunnel (fisso), custodia in metallo, slot per scheda di memoria SD a piacere |
| Modo Internet Protocol Security (IPsec) | Tunnel ESP / trasporto ESP |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Secondo protocollo 802.2 |
| Network Time Protocol (NTP) Client | Client |
| Remote Syslog Logging | su server esterno |
| Routing | Standard routing |
| NAT | |
| 1:1-NAT | |
| Port-Forwarding | |
| Metodo di cifratura | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Portata Virtual Private Network (VPN) | max. 40 MBit/s (Modalità router, portata VPN bidirezionale) |
| max. 26 MBit/s (Modalità stealth, portata VPN bidirezionale) | |
| Funzioni | |
| Funzionalità di base | Router con firewall a 2 clic semplificato e VPN per 2 tunnel (fisso), custodia in metallo, slot per scheda di memoria SD a piacere |
| Browser supportati | Supporto HTTPS necessario |
| Funzioni di sicurezza | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) in VPN | supportati |
| Numero di tunnel VPN | 2 (fix, IPSec (standard IETF)) |
| Autenticazione | Certificati X.509v3 con RSA o PSK |
| Integrità dati | MD5, SHA-1 |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Support | Server o Relay Agent |
| Filtraggio | Traffico in entrata o in uscita |
| Portata dati firewall | max. 124 MBit/s (Modalità router, regole firewall di default, portata bidirezionale) |
| max. 58 MBit/s (Modalità stealth, regole firewall di default, portata bidirezionale) | |
| Regole firewall | Stateful Inspection Firewall a 2 clic semplificato |
| Funzionalità di base | Router con firewall a 2 clic semplificato e VPN per 2 tunnel (fisso), custodia in metallo, slot per scheda di memoria SD a piacere |
| Modo Internet Protocol Security (IPsec) | Tunnel ESP / trasporto ESP |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Secondo protocollo 802.2 |
| Network Time Protocol (NTP) Client | Client |
| Remote Syslog Logging | su server esterno |
| Routing | Standard routing |
| NAT | |
| 1:1-NAT | |
| Port-Forwarding | |
| Metodo di cifratura | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Portata Virtual Private Network (VPN) | max. 40 MBit/s (Modalità router, portata VPN bidirezionale) |
| max. 26 MBit/s (Modalità stealth, portata VPN bidirezionale) | |
| Separazione galvanica | VCC // PE |
| Tipo di rete | Rete mobile |
| Tensione di prova interfaccia dati/interfaccia dati | 1 kV (50 Hz, 1 min., dichiarazione del produttore) |
| Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 1 kV (50 Hz, 1 min., dichiarazione del produttore) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 11 V DC ... 36 V DC (mediante morsetto a vite a innesto COMBICON) |
| Corrente assorbita tipica | < 320 mA (24 V DC) |
| Max. corrente assorbita | 1,8 A (a 11 V DC (incl. 3 x 125 mA per le uscite)) |
| Funzione | |
| Management | Web Based Management, SNMP |
| Alimentazione | |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7,00 mm |
| Coppia di serraggio | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (Dichiarazione del produttore) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | secondo la norma principale VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Certificazione radio USA, FCC | |
| Certificato | N7NHL7518 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva RED 2014/53/UE |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | ± 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Scarica in aria | ± 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 3 GHz (Grado severità collaudo 3) |
| Intensità di campo | 10 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | ± 2,2 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Segnale | ± 2,2 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Ingresso | ± 0,5 kV (Alimentazione DC) |
| Segnale | ± 1 kV (Linea dati, asimmetrica) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 classe A campo di impiego industria |
| Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 classe A campo di impiego industria |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Codice articolo | 1010462 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC424 |
| Codice prodotto | DNC424 |
| GTIN | 4055626484266 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 630.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 630.7 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
| ECLASS-15.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cavo patch 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Connettore RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connettore RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Utensili per il confezionamento 2744869
-
SD FLASH 512MB - Memoria programmi e configurazione 2988146
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licenza 2700194
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenna 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Cavo coassiale 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Cavo coassiale 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Cavo coassiale 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Cavo coassiale 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Scaricatore di sovratensione 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adattatore 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Nastro di protezione 2903182
I vantaggi
Switch a 4 porte integrato
Massima sicurezza con protocollo IPsec su Layer 3
Web Based Management
Memoria di configurazione sostituibile
Interfaccia RS-232 con funzione COM-Server per l'integrazione di dispositivi seriali
Routing flessibile
2 tunnel VPN paralleli
Supporta i certificati attuali come x509.v3
Stateful Inspection Firewall per filtraggio dinamico
Range di temperatura esteso
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen