Scatole di connessione e custodie vuote

Scatole di connessione e custodie vuote

Con CLIPSAFE disponete di una gamma di custodie vuote, custodie vuote lavorate e scatole di connessione in acciaio inossidabile e poliestere innovative e di alta qualità. Con le omologazioni corrispondenti, CLIPSAFE può essere impiegato in zone a potenziale rischio di esplosione. La gamma di custodie convince per varietà e versatilità ed è concepita su misura per le vostre applicazioni.

Go to Product Detail Page for item 0899016
E S6 A 300X300X120 - Custodia vuota
E S6 A 300X300X120 - Custodia vuota
0899016

Custodia vuota, materiale: Acciaio inox 316L/1.4404, resistenza superficiale: spazzolato, color argento, 300 mm x 300 mm x 120 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato, componenti della fornit - ATD: Piastre di montaggio, Staffa di fissaggio con viti di montaggio, Bullone di messa a terra M12 applicato sul lato esterno, Istruzioni per l'installazione, Piastre di montaggio

Go to Product Detail Page for item 0899128
C S6 A 600X600X300 - Custodia vuota
C S6 A 600X600X300 - Custodia vuota
0899128

Custodia vuota, materiale: Acciaio inox 316L/1.4404, resistenza superficiale: spazzolato, color argento, 600 mm x 600 mm x 300 mm, tipo di chiusura: Sportello con cerniera sostituibile, componenti della fornit - ATD: Cerniera per porta con fissaggio a un quarto di giro, Piastre di montaggio, Chiave a doppia mappa, Staffa di fissaggio con viti di montaggio, Bullone di messa a terra M12 applicato sul lato esterno, Istruzioni per l'installazione, Cerniera per porta con fissaggio a un quarto di giro

Go to Product Detail Page for item 3002631
NS 35/ 7,5 UNP AE EP 120X220 - Guida di supporto, non perforata
NS 35/ 7,5 UNP AE EP 120X220 - Guida di supporto, non perforata
3002631

Guida di supporto, non perforata, specialmente per scatole di connessione in poliestere PxC, lunghezza: 205 mm, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, colore: color argento, Tolleranze dimensionali attuali:  Tolleranza del profilo dovuta a bave/spigoli vivi = ±0,5 mm, Dimensione iniziale = ±0,5 mm, Fori = ±0,5 mm, Posizione dei fori = ±0,5 mm, Lunghezza minima della guida: Non perforato: >20 mm, Perforato: >100 mm, Ultima punzonatura presso Phoenix Contact: <1750 mm

I vantaggi

  • Innovativa gamma di custodie in poliestere e acciaio inossidabile per scatole di connessione personalizzate
  • Le scatole di connessione e le cassette di distribuzione pronte all'uso consentono di ridurre i tempi e i costi di montaggio, oltre a fornire le omologazioni necessarie
  • Equipaggiamento personalizzato con tutti i prodotti della gamma Phoenix Contact
  • Equipaggiamento individuale con tutti i morsetti componibili omologati Ex del sistema CLIPLINE complete
  • Assistenza professionale ai clienti e tempi brevi di consegna grazie alla rete di distribuzione internazionale

Per ogni applicazione la soluzione della gamma CLIPSAFE più adatta

Custodie vuote
Custodie vuote con lavorazione personalizzata
Scatole di connessione configurate secondo le indicazioni del cliente
Custodie vuote

Seleziona la custodia adatta alla tua applicazione dalla nostra ampia gamma di prodotti. Sono possibili, su richiesta, dimensioni personalizzate e trattamenti specifici. Le versioni per l'utilizzo nelle zone Ex sono corredate dalla rispettiva omologazione dei componenti secondo ATEX e IECEx.

Custodie vuote con lavorazione personalizzata

In base alle tue richieste dotiamo le custodie di filettature, fori e sezioni rettangolari. Sono tenuti in considerazione gli standard Ex a norme ATEX e IECEx. La fornitura è corredata della rispettiva omologazione dei componenti.

Scatole di connessione configurate secondo le indicazioni del cliente

Le custodie vuote della gamma CLIPSAFE sono disponibili, a richiesta, completamente configurate con morsettiere e connessioni a vite per cavi. Per l'impiego in aree a rischio di esplosione, forniamo scatole di connessione con relativa omologazione dell'apparecchiatura a norma ATEX e IECEx.

Lavorazione e composizione personalizzate della scatola di connessione

Lavorazione e composizione personalizzate della scatola di connessione

Richiedi le scatole di connessione Richiesta di scatole di connessione e custodie vuote pronte all'uso

Equipaggiamo le tue scatole di connessione in modo personalizzato secondo le tue specifiche o le progettiamo per la tua singola applicazione, in base alle tue esigenze.
Per le tue scatole di connessione e soluzioni di custodie personalizzate puoi utilizzare il nostro comodo modulo di richiesta. In pochi passi potrai creare la tua richiesta per una soluzione personalizzata:

  • Sulla base di un file PROJECT complete
  • Sulla base di un disegno o
  • Sulla base delle tue indicazioni specifiche

Qui puoi facilmente descrivere le tue esigenze e, sulla base di questi dati, ti sottoporremo un'offerta personalizzata adeguata.

Custodie in acciaio inossidabile in varie strutture e dimensioni

Gamma di custodie in acciaio inossidabile per aree Ex della serie CLIPSAFE

Custodia in acciaio inox Ex: concepita specificamente per le zone Ex

Le custodie in acciaio inossidabile CLIPSAFE offrono una protezione completa per applicazioni in ambienti industriali e nei settori delle tecnologie di processo. L'offerta comprende custodie standard di dimensioni fino a 1000 x 1000 x 300 mm. Le custodie possono essere elaborate e ampliate, con scatole di connessione omologate ATEX e IECEx, in base alle tue indicazioni.

  • Innovativa gamma di prodotti composta da custodie di acciaio inossidabile di alta qualità come base per morsettiere personalizzate
  • Impiego sicuro in condizioni estreme grazie alla custodia in acciaio inossidabile AISI 316L/1.4404 (V4A) con spessore fino a 2 mm
  • Impiego sicuro all'esterno grazie al grado di protezione IP66 secondo EN 60529 e NEMA 4X secondo NEMA 250
  • Le scatole di connessione pronte all'uso consentono di ridurre i tempi e i costi di montaggio, oltre a quelli per l'omologazione
  • Equipaggiamento personalizzato attraverso l'ampia gamma di morsetti componibili del sistema CLIPLINE complete omologato Ex
  • Su richiesta equipaggiamento con controllori e componenti d'interfaccia omologati
  • Assistenza professionale ai clienti e tempi brevi di consegna grazie alla rete di distribuzione internazionale
Custodie vuote Ex in poliestere

Gamma di custodie in poliestere Ex CLIPSAFE

Custodia in poliestere Ex: protezione elevata per le tue applicazioni

L'ampia gamma di custodie Ex in poliestere CLIPSAFE offre una protezione completa per le tue applicazioni nelle zone Ex. Le custodie possono essere elaborate e ampliate, con scatole di connessione omologate ATEX e IECEx, in base alle tue indicazioni.

  • Vasta gamma di 35 custodie Ex in quattro design per la personalizzazione delle tue scatole di connessione
  • Risparmio di spazio grazie alla variante di custodia con doppio livello di cablaggio
  • Le scatole di connessione pronte all'uso consentono di ridurre i tempi e i costi di montaggio, oltre a quelli per l'omologazione
  • Tutto da un unico fornitore, grazie all'equipaggiamento personalizzato di tutti i morsetti componibili omologati Ex del sistema CLIPLINE complete
  • Impiego all'esterno in totale sicurezza grazie al grado di protezione IP66 secondo EN 60529
  • Su richiesta equipaggiamento con controllori e componenti d'interfaccia omologati
  • Assistenza professionale ai clienti e tempi brevi di consegna grazie alla rete di distribuzione internazionale
Custodia vuota in poliestere per morsettiere

Gamma di custodie in poliestere CLIPSAFE

Custodia in poliestere, robusta e versatile

L'ampia gamma di custodie in poliestere della serie CLIPSAFE mette a disposizione robuste custodie standard per ambienti industriali e per zone non a rischio di esplosione per l'industria di processo. Le custodie vengono trasformate in scatole a morsetti componibili o in cassette di distribuzione in base alle richieste del cliente.

  • Versatilità grazie a 46 robuste custodie standard in tre design come base per le tue morsettiere e scatole di connessione personalizzate
  • Risparmio di spazio grazie alle varianti di custodie con livelli di cablaggio doppi
  • Personalizzazione tramite varianti con e senza finestra di visualizzazione
  • Tutto da un unico fornitore grazie all'equipaggiamento personalizzato di tutti i prodotti della gamma Phoenix Contact
  • Impiego all'esterno in totale sicurezza grazie al grado di protezione IP66 secondo EN 60529
  • Utilizzo universale grazie all'elevato range di temperature, compreso tra -40 °C e +100 °C
  • Assistenza professionale ai clienti e tempi brevi di consegna grazie alla rete di distribuzione internazionale
Maggiori informazioni
Scatole di connessione e custodie vuote

La gamma CLIPSAFE offre la soluzione personalizzata per il vostro quadro elettrico, in tempi brevi e da un unico fornitore. Troverai maggiori informazioni sulle scatole di connessione e sulle custodie vuote nelle nostre brochure.

Vai alla brochure
Scatole di connessione e custodie vuote