NS 35/ 7,5 UNP AE EP 120X220 - Guida di supporto, non perforata
3002631

Guida di supporto, non perforata, specialmente per scatole di connessione in poliestere PxC, lunghezza: 205 mm, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, colore: color argento, Tolleranze dimensionali attuali:  Tolleranza del profilo dovuta a bave/spigoli vivi = ±0,5 mm, Dimensione iniziale = ±0,5 mm, Fori = ±0,5 mm, Posizione dei fori = ±0,5 mm, Lunghezza minima della guida: Non perforato: >20 mm, Perforato: >100 mm, Ultima punzonatura presso Phoenix Contact: <1750 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Le guide di supporto sono dotate di fori oblunghi per il fissaggio sul lato anteriore
La lunghezza delle guide è adattata perfettamente alle scatole di connessione in poliestere di Phoenix Contact
Particolare importanza è stata attribuita ad un'alta precisione nelle dimensioni e al trattamento delle superfici
Il modello della guida di supporto è conforme alla norma europea EN 60715