SACB-4/ 8-L-PTP P12
-
Scatola di distribuzione
1491623
Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Push-Pull / Connettore femmina M12, numero degli slot: 4, numero poli: 5, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: connessione a molla Push-in innestabile 180°, schermatura: no
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi. |
| Nota per l'utilizzo | Gli slot non utilizzati devono essere chiusi prima della messa in servizio. Gli elementi di chiusura adatti sono disponibili alla voce "Accessori". |
| Indicazione sulla documentazione | Per i dettagli sui connettori per circuiti stampati utilizzati FMC 1,5/10-STF-3,5 - 1966172 vedere i dati tecnici dell'articolo |
| Applicazione | Standard |
| Numero di poli | 5 |
| Numero degli slot | 4 |
| Codifica | A |
| Tensione d'esercizio massima Umax | 30 V DC |
| Tensione nominale UN | 24 V DC |
| Corrente di dimensionamento totale | 8 A |
| Amperaggio per conduttore max. | 2 A |
| Carico di corrente per punto di connessione | 4 A |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di attacco sensore-attuatore | Connettore femmina M12 Push-Pull |
| Connettore femmina M12 | |
| Sezione di collegamento Linea segnale flessibile | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Sezione di collegamento Alimentazione di tensione flessibile | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Sezione di collegamento AWG Linea segnale flessibile | 24 ... 16 |
| Sezione di collegamento AWG Alimentazione di tensione flessibile | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare Linea di segnale | 8 mm |
| Lunghezza del tratto da spelare Alimentazione di tensione | 8 mm |
| Lunghezza di spelatura della guaina isolante | 50 mm (Linea principale) |
| Coppia di serraggio slot cavo sensore-attuatore | 0,4 Nm |
| Coppia di serraggio vite di montaggio per fissaggio custodia | 0,5 Nm |
| Coppia di serraggio dadi | 5 Nm |
| Piedinatura | |
| Slot/polo = colore conduttore o connessione | 1 / 4 (A) = WH |
| 1 / 2 (B) = GYPK | |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 2 / 2 (B) = RDBU | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 3 / 2 (B) = WHGN | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 4 / 2 (B) = BNGN | |
| 1-4 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-4 / 5 (PE) = GNYE | |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Materiale Custodia | PBT |
| Materiale | PUR |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale guarnizione | FKM |
| Materiale contatto | CuSn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | PA |
| Diametro esterno conduttore | 7 mm ... 12 mm |
| Collegamento | connessione a molla Push-in innestabile |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C |
| Definizione norma | M12-Push-Pull |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-010 |
| Codice articolo | 1491623 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF3CBD |
| Codice prodotto | AF3CBD |
| GTIN | 4063151938567 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 211.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 211.22 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
UCT-EM (20X9) - Cartellino ad innesto 0801471
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Connettore 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Connettore 1438156
-
SACC-M12MS-5QO-0,5-CM M - Connettore 1414600
-
SAC-4P-P12MS/ 5,0-PUR - Cavo sensore/attuatore 1392709
-
SAC-5P-P12MS/ 5,0-PUR - Cavo sensore/attuatore 1395709
-
SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FS - Cavo sensore/attuatore 1393228
-
SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FS - Cavo sensore/attuatore 1396099
-
SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1393910
-
SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1396550
-
UTA 107 - Adattatore per guida DIN 2853983
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Utensile 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Utensile 1208445
-
TSD 25 SAC - Cacciavite dinamometrico 1212315
-
TSD-M 3NM - Cacciavite dinamometrico 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Utensile 1212486
I vantaggi
Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
Installazione rapida e sicura dei connettori con bloccaggio rapido Push-Pull a norma IEC 61076-2-010
Flessibile: box di distribuzione con copertura di collegamento per il confezionamento sul campo
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen