VAL-SPP-T2-385-1+0-UT
-
Scaricatori di sovratensioni tipo 2
1466605
Limitatore di sovratensione a innesto, secondo tipo 2 / Classe II, per reti di alimentazione di corrente monofase PE e N posati insieme in un conduttore (sistema a 2 conduttori: L, N/PEN).
Dettagli prodotto
Note generali | |
Nota | In caso di grado di inquinamento 3 e cablaggio mediante capocorda a forcella, per sezioni ≥ 16 mm² è necessario mantenere una distanza laterale minima aggiuntiva di 1 mm dalle superfici conduttrici collegate a terra. Non sono necessarie distanze laterali aggiuntive per il grado di inquinamento 2. |
Tipo di prodotto | Scaricatore di sovratensione |
Famiglia di prodotti | VAL-SPP |
Classe di prova IEC | II |
T2 | |
Tipo EN | T2 |
Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN |
TT | |
Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
Numero di poli | 1 |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | segnalazione ottica a distanza tramite modulo opzionale |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 3 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | ≤ 175 mVA |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M5 |
Coppia di serraggio | 3 Nm ... 3,5 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 18 mm |
Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 35 mm² (senza capocorda) |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 conduttori della stessa sezione) | |
Sezione conduttore rigida | 1,5 mm² ... 50 mm² |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 conduttori della stessa sezione) | |
Sezione conduttore AWG | 15 ... 2 |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 1,5 mm² ... 35 mm² |
2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 conduttori della stessa sezione) | |
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 1,5 mm² ... 25 mm² |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 conduttori della stessa sezione) | |
Collegamento | Capocorda a forcella |
Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 17,8 mm |
Altezza | 96,6 mm |
Profondità | 71,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
Unità modulare | 1 TE |
Colore | grigio (RAL 7042) |
grigio chiaro (RAL 7035) | |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Valore CTI del materiale | 600 |
Materiale isolante | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT | |
Gruppo materiale | I |
Materiale custodia | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT |
Dispositivi di protezione | L-N |
L-PEN | |
Tensione nominale UN | 240 V AC ±10 % (TN) |
240 V AC ±10 % (TT) | |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Massima tensione permanente UC | 385 V AC |
Corrente di carico nom. IL | 80 A (25 mm²) |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 20 kA |
Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 40 kA |
Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 50 kA |
Livello di protezione Up | ≤ 1,8 kV |
Tensione residua Ures | ≤ 1,8 kV (con In) |
≤ 1,6 kV (a 10 kA) | |
≤ 1,4 kV (a 5 kA:) | |
≤ 1,3 kV (a 3 kA) | |
Comportamento TOV con UT | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
460 V AC (120 min / safe failure mode) | |
Tempo di risposta tA | ≤ 25 ns |
Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 80 A (gG) |
Prefusibile massimo per cablaggio standard | 315 A (gG) |
Dati tecnici aggiuntivi | |
Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 100 kA |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20C (nello stato montato) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 50 °C |
Posizione elevata | ≤ 5000 m (s.l.m.) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Urti (esercizio) | 25g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrazione (esercizio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
Nota | 2011 |
Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
Nota | 2012 + A11:2018 |
Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
Codice articolo | 1466605 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CL1381 |
Codice prodotto | CL1381 |
GTIN | 4063151861100 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 153 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 128.6 g |
Numero tariffa doganale | 85363000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
EMG-GKS 12 - Materiale di siglatura 2947035
-
EML (10X7)R - Etichetta 0816663
-
SPP-R-1 - Contatto di segnalazione remota 1466698
-
SPP-B - Tappo cieco 1695387
-
VAL-SPP-T2-385-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 1466687
-
VAL-SPP-T2-BE-1+0-UT - Elemento base protezione contro la sovratensione tipo 2 1466702
I vantaggi
Installazione semplice e sicura grazie a caratteristiche di utilizzo e sicurezza lungimiranti
Protezione affidabile dell'impianto grazie a potenza massima e resistenza
Utilizzabile in numerose applicazioni grazie alla struttura ottimizzata e all'ampia gamma di prodotti
Facile progettazione grazie ai dati digitali completi e ai selettori
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen