VAL-CP-3C-350 VF
-
Scaricatori di sovratensioni tipo 2
2859534
Scaricatore tipo 2 ad innesto senza corrente di dispersione (scaricatore di sovratensioni) per reti di alimentazione trifase con N e PE in un conduttore comune (sistema a 4 conduttori: L1, L2, L3, PEN), con contatto FM.
Dettagli prodotto
| Classe di prova IEC | II |
| T2 | |
| Tipo EN | T2 |
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-C |
| Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
| Numero di poli | 3 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensione nominale UN | 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
| 415 V AC (L-L) | |
| Indicazione/segnalazione a distanza | |
| Denominazione collegamento | Contatto FM |
| Funzione di inserzione | Contatti di scambio |
| Tensione d'esercizio massima Imax AC | 250 V AC |
| Tensione d'esercizio massima Imax DC | 125 V DC |
| Corrente d'esercizio massima Imax | 1 A AC (induttivo) |
| 1 A AC (ohmico) | |
| 30 mA DC (induttivo) | |
| 200 mA DC (ohmico) | |
| Min. potere di interruzione ammesso | 0,12 VA (12 V, 10 mA) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia min. | 4,5 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
| Sezione conduttore flessibile min. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 16 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 25 mm² |
| Contatto FM | |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Filettatura | M2 |
| Coppia min. | 0,25 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,14 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 1,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,14 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 1,5 mm² |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 37,25 mm |
| Altezza | 98,5 mm |
| Profondità | 70 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PBT |
| Direzione di azione | 3L-N/PE |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Massima tensione permanente UC (L-PEN) | 350 V AC |
| Corrente di carico nom. IL | 40 A (40 A ... 63 A) |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 1 µA (Corrente conduttori di terra IPE) |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 0,35 mW |
| Corrente assorbita senza carico Pc | ≤ 0,35 mW |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-PEN) | 10 kA (monocanale,) |
| 30 kA (tutti i canali) | |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs (L-PEN) | 60 kA (tutti i canali) |
| Livello di protezione Up (L-PEN) | ≤ 1,5 kV |
| Tempo di eccitazione tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 40 A |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | 125 A (gL/gG) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11 | |
| UL 1449 | |
| IEEE C62.1 | |
| IEEE C62.34 | |
| IEEE C62.45 | |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Norme/Disposizioni | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-1 |
| Nota | 1998 |
| Norme/disposizioni | DIN EN 61643-11 |
| Nota | 2002 |
| Norme/disposizioni | UL 1449 |
| Norme/disposizioni | IEEE C62.1/C62.34/C62.45 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2859534 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice prodotto | CL1311 |
| GTIN | 4017918980559 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 308 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 308 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen