FLT-CP-3C-350/VZ
-
Scaricatori combinati tipo 1+2 special
2880846
Scaricatore di corrente atmosferica incapsulato ad innesto per reti di alimentazione trifase con conduttore PEN, con meccanismo di innesco per triggerare la tensione di intervento.
Dettagli prodotto
| Classe di prova IEC | I |
| Tipo EN | T1 |
| Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
| Numero di poli | 3 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM |
| Scaricatore testabile con CHECKMASTER da versione software: | da rev. soft. 3.00 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Tensione nominale UN | 240 V AC (L-PEN) |
| 415 V AC | |
| Indicazione/segnalazione a distanza | |
| Denominazione collegamento | Contatto FM |
| Tensione d'esercizio massima Imax AC | 250 V AC |
| Tensione d'esercizio massima Imax DC | 125 V DC |
| Corrente d'esercizio massima Imax | 1 A AC (induttivo) |
| 1 A AC (ohmico) | |
| 30 mA DC (induttivo) | |
| 200 mA DC (ohmico) | |
| Min. potere di interruzione ammesso | 0,12 VA (12 V, 10 mA) |
| Collegamento | Morsetti a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia min. | 4,5 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 18 mm |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 25 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 35 mm² |
| Contatto FM | |
| Collegamento | Attacco a vite/ ad innesto mediante COMBICON |
| Filettatura | M2 |
| Coppia min. | 0,25 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,14 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 1,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,14 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 1,5 mm² |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 106,9 mm |
| Altezza | 95,8 mm |
| Profondità | 70 mm |
| Unità modulare | 6 TE |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PBT |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Direzione di azione | 3L-N/PE |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Massima tensione permanente UC (L-PEN) | 350 V AC |
| Corrente di carico nom. IL | 125 A |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 5 µA (Corrente conduttori di terra IPE) |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-PEN) | 25 kA (monocanale,) |
| 75 kA (tutti i canali) | |
| Capacità di annullamento corrente di sequenza Ifi (L-PEN) | 3 kA (264 V effettivi) |
| Livello di protezione Up (L-PEN) | ≤ 1,5 kV |
| Tempo di eccitazione tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | 315 A (gL/gG, 125 A con cablaggio seriale passante) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11 | |
| UL 1449 | |
| IEEE C62.1 | |
| IEEE C62.34 | |
| IEEE C62.45 | |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Norme/Disposizioni | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2880846 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice prodotto | CL1211 |
| GTIN | 4046356049146 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 908.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 908.4 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen