VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V/40
-
Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2
1099594
Scaricatore di corrente atmosferica / di sovratensione per sistemi fotovoltaici a tensione continua a 2 poli isolati e collegati a terra 1000 V DC, per montaggio su guida DIN, elemento di base a 3 poli, tre elementi di protezione a innesto monitorati termicamente, segnalazione di stato su ogni connettore.
Dettagli prodotto
| Note generali | |
| Nota | Il dispositivo è previsto per il montaggio in una custodia con protezione da contatto. Assicurare una distanza di almeno 8 mm sui lati e nell'area di connessione tra componenti attivi e con messa a terra. |
| Famiglia di prodotti | VALVETRAB MS |
| Classe di prova IEC | PV I / II |
| PV T1 / T2 | |
| Tipo EN | T1 / T2 |
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | DC |
| Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
| Distanza tra parti attive e con messa a terra | 8 mm |
| Luogo di installazione | Vano interno |
| Luogo di montaggio del dispositivo di separazione | Interno |
| Accessibilità | Accessibile |
| Configurazione di collegamento | Configurazione a Y |
| Comportamento in caso di guasto | OCFM (Comportamento in caso di errore di separazione) |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia di serraggio | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 15 ... 2 |
| Collegamento | Capocorda a forcella |
| Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 53,4 mm |
| Altezza | 89,8 mm |
| Profondità | 65,7 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
| Unità modulare | 3 TE |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Valore CTI del materiale | 600 |
| Materiale isolante | PA 6.6-FR |
| PBT-FR | |
| Gruppo materiale | I |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR |
| PBT-FR |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Dispositivi di protezione | (L+) - (L-) |
| (L+) - PE | |
| (L-) - PE | |
| Direzione di azione | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Corrente di carico nom. IL | 80 A |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 350 µA AC | |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 25 mVA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 15 kA |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, carica | 2,5 As |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) ms µs, energia specifica | 6,25 kJ/Ω |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, picco di corrente limp | 5 kA |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Corrente dispersa ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Livello di protezione Up | ≤ 3,5 kV |
| Tensione residua Ures | ≤ 3,5 kV (con In) |
| ≤ 2,9 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 3,2 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 3,7 kV (con 20 kA) | |
| ≤ 4,1 kV (a 30 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (a 40 kA) | |
| Tempo di risposta tA | ≤ 25 ns |
| Circuito di protezione fotovoltaico | |
| Configurazione di collegamento | Configurazione a Y |
| Comportamento in caso di guasto | OCFM (Comportamento in caso di errore di separazione) |
| Circuito di protezione lato tensione continua (DC) | |
| Massima tensione permanente UCPV | 1170 V DC |
| Resistenza ai corto circuiti ISCPV | 2000 A |
| Tensione a vuoto UOCSTC | ≤ 975 V DC |
| Corrente di scarica max. Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Tempo di risposta tA | ≤ 25 ns |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, carica | 2,5 As |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) ms µs, energia specifica | 6,25 kJ/Ω |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, picco di corrente limp | 5 kA |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Corrente dispersa ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Resistenza d'isolamento Riso | > 5 GΩ (con 500 V DC) |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 15 kA |
| Corrente di carico nom. IL | 80 A |
| Corrente di esercizio permanente ICPV | < 20 µA |
| Massima tensione permanente UCPV | 1170 V DC |
| Resistenza ai corto circuiti ISCPV | 2000 A |
| Tensione residua Ures | ≤ 3,5 kV (con In) |
| ≤ 2,9 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 3,2 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 3,7 kV (con 20 kA) | |
| ≤ 4,1 kV (a 30 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (a 40 kA) | |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 350 µA AC | |
| Livello di protezione Up | ≤ 3,5 kV |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 25 mVA |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Urti (esercizio) | 60g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrazione (esercizio) | 7,5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
| Specifiche UL | |
| Tensione permanente massima MCOV | 1170 V DC |
| Resistenza di corto circuito (SCCR) | 50 kA |
| Protezione tensione nominale VPR | 3 kV |
| Corrente nominale dispersa In | 10 kA |
| Dispositivi di protezione | (L+) - (L-) |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Tensione nominale | 1170 V DC |
| Sistema di ripartizione dell'energia | DC PV |
| Tipo SPD | 1CA |
| Dati di collegamento UL | |
| Coppia di serraggio | 30 lbf-in. |
| Sezione conduttore AWG | 14 ... 2 |
| Norme/disposizioni | EN 61643-31 |
| Nota | 2019 |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-31 |
| Nota | 2018 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 1099594 |
| Pezzi/conf. | 40 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 40 Pezzi |
| Codice vendita | CL1152 |
| Codice prodotto | CL1152 |
| GTIN | 4055626948980 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 397.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 378.94 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Qualità sperimentata milioni di volte in differenti applicazioni
Installazione veloce con ponticelli standard grazie alla larghezza di installazione standard di settore di 1 UD
Prova e misurazione dell'isolamento semplificate grazie ai moduli di protezione a innesto
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen