VAL-MS 600DC-PV/2+V-FM
-
Scaricatori di sovratensioni tipo 2
2800641
N. ELDAS®:
808426283
N. ELDAS®:
808426283
Scaricatore di sovratensione per sistemi fotovoltaici a tensione continua a 2 poli isolati e collegati a terra 600 V DC, per montaggio su guida DIN, elemento di base a 3 poli con contatto di segnalazione remota, tre elementi di protezione a innesto monitorati termicamente, segnalazione di stato su ogni connettore.
Dettagli prodotto
| Note generali | |
| Nota | Il dispositivo è previsto per il montaggio in una custodia con protezione da contatto. Assicurare una distanza di almeno 8 mm sui lati e nell'area di connessione tra componenti attivi e con messa a terra. |
| Famiglia di prodotti | VALVETRAB MS |
| Classe di prova IEC | PV II |
| PV T2 | |
| Tipo EN | T2 |
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | DC |
| Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
| Distanza tra parti attive e con messa a terra | 8 mm |
| Luogo di installazione | Vano interno |
| Luogo di montaggio del dispositivo di separazione | Interno |
| Accessibilità | Accessibile |
| Configurazione di collegamento | Configurazione a Y |
| Comportamento in caso di guasto | OCFM (Comportamento in caso di errore di separazione) |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Indicazione/segnalazione a distanza | |
| Denominazione collegamento | Contatto FM |
| Funzione di inserzione | Contatti di scambio |
| Tensione di esercizio | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Corrente d'esercizio | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
| 1 A DC | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia di serraggio | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 15 ... 2 |
| Collegamento | Capocorda a forcella |
| Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Contatto FM | |
| Collegamento | Attacco a vite/ ad innesto mediante COMBICON |
| Filettatura | M2 |
| Coppia di serraggio | 0,25 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 53,4 mm |
| Altezza | 98,7 mm |
| Profondità | 65,7 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
| Unità modulare | 3 TE |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Valore CTI del materiale | 600 |
| Materiale isolante | PA 6.6-FR |
| PBT-FR | |
| Gruppo materiale | I |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR |
| PBT-FR |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Dispositivi di protezione | (L+) - (L-) |
| (L+) - PE | |
| (L-) - PE | |
| Direzione di azione | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Corrente di carico nom. IL | 80 A |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 300 µA AC | |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 20 mVA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 15 kA |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Livello di protezione Up | ≤ 2,7 kV |
| Tensione residua Ures | ≤ 2,7 kV (con In) |
| ≤ 2,2 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 2,5 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 2,9 kV (con 20 kA) | |
| ≤ 3,4 kV (a 30 kA) | |
| ≤ 3,8 kV (a 40 kA) | |
| Tempo di risposta tA | ≤ 25 ns |
| Circuito di protezione fotovoltaico | |
| Configurazione di collegamento | Configurazione a Y |
| Comportamento in caso di guasto | OCFM (Comportamento in caso di errore di separazione) |
| Circuito di protezione lato tensione continua (DC) | |
| Massima tensione permanente UCPV | 800 V DC |
| Resistenza ai corto circuiti ISCPV | 2000 A |
| Tensione a vuoto UOCSTC | ≤ 670 V DC |
| Corrente di scarica max. Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Tempo di risposta tA | ≤ 25 ns |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Resistenza d'isolamento Riso | > 5 GΩ (con 500 V DC) |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 15 kA |
| Corrente di carico nom. IL | 80 A |
| Corrente di esercizio permanente ICPV | 20 µA |
| Massima tensione permanente UCPV | 800 V DC |
| Resistenza ai corto circuiti ISCPV | 2000 A |
| Tensione residua Ures | ≤ 2,7 kV (con In) |
| ≤ 2,2 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 2,5 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 2,9 kV (con 20 kA) | |
| ≤ 3,4 kV (a 30 kA) | |
| ≤ 3,8 kV (a 40 kA) | |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 300 µA AC | |
| Livello di protezione Up | ≤ 2,7 kV |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 20 mVA |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Urti (esercizio) | 60g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrazione (esercizio) | 7,5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
| Specifiche UL | |
| Tensione permanente massima MCOV | 800 V DC |
| Resistenza di corto circuito (SCCR) | 50 kA |
| Protezione tensione nominale VPR | 2 kV |
| Corrente nominale dispersa In | 20 kA |
| Dispositivi di protezione | (L+) - (L-) |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Tensione nominale | 800 V DC |
| Sistema di ripartizione dell'energia | DC PV |
| Tipo SPD | 1 |
| Indicazione UL/segnalazione a distanza | |
| Tensione di esercizio | 125 V AC |
| Corrente di esercizio AC | 1 A AC |
| Dati di collegamento UL | |
| Coppia di serraggio | 30 lbf-in. |
| Sezione conduttore AWG | 14 ... 2 |
| Norme/disposizioni | EN 61643-31 |
| Nota | 2019 |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-31 |
| Nota | 2018 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2800641 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | 33CNET |
| Codice prodotto | CL1324 |
| GTIN | 4046356612562 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 317.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 314.37 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
ZBN 18 CUS - Nastro Zack 0825059
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Segnamorsetti 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Segnamorsetti 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
ATP-QTTCB - Piastra di separazione 3206238
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Cacciavite 1206463
-
VAL-MS 600DC-PV-ST - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 2800623
I vantaggi
Qualità sperimentata milioni di volte in differenti applicazioni
Installazione veloce con ponticelli standard grazie alla larghezza di installazione standard di settore di 1 UD
Prova e misurazione dell'isolamento semplificate grazie ai moduli di protezione a innesto
Ampio campo di impiego con molteplici tensioni nominali
Elevata modularità per soluzioni individuali per applicazioni di ogni tipo
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen