VAL-MS 1000DC-PV/2+V - Scaricatori di sovratensioni tipo 2
2800628
N. ELDAS®: 808422383

Scaricatore di sovratensione per sistemi fotovoltaici a tensione continua a 2 poli isolati e collegati a terra 1000 V DC, per montaggio su guida DIN, elemento di base a 3 poli, tre elementi di protezione a innesto monitorati termicamente, segnalazione di stato su ogni connettore.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Qualità sperimentata milioni di volte in differenti applicazioni
Installazione veloce con ponticelli standard grazie alla larghezza di installazione standard di settore di 1 UD
Prova e misurazione dell'isolamento semplificate grazie ai moduli di protezione a innesto
Ampio campo di impiego con molteplici tensioni nominali
Elevata modularità per soluzioni individuali per applicazioni di ogni tipo