VAL-SEC-T2-3S-350/40
-
Scaricatori di sovratensioni tipo 2
2909637
Scaricatore di sovratensioni ad innesto, secondo tipo 2/Classe II, per reti di alimentazione trifase con N e PE separato (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE). Con una capacità di dispersione di 40 kA sugli SPD nel punto di alimentazione dell'impianto conforme ai requisiti della norma VDE 0100-534:2016-10.
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Scaricatore di sovratensione |
| Famiglia di prodotti | SEC Family |
| Classe di prova IEC | II |
| T2 | |
| Tipo EN | T2 |
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-S |
| TT | |
| Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
| Numero di poli | 4 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
| Numero di porte | One |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia di serraggio | 4,5 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 12 ... 4 |
| Collegamento | Capocorda a forcella |
| Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 49,2 mm |
| Altezza | 89,9 mm |
| Profondità | 74,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
| Unità modulare | 2,7 TE |
| Colore (Connettore) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Colore (Elemento base) | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Valore CTI del materiale | 600 |
| Materiale isolante | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| Gruppo materiale | I |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| Dispositivi di protezione | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Direzione di azione | 3L-N & N-PE |
| Tensione nominale UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Massima tensione permanente UC (L-N) | 350 V AC |
| Massima tensione permanente UC (L-PE) | 350 V AC |
| Massima tensione permanente UC (N-PE) | 264 V AC |
| Corrente di carico nom. IL | 40 A (Capocorda a forcella Biconnect M4, 6 mm²) |
| 63 A (Capocorda TWIN 2x 10 mm²) | |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 1 µA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-N) | 20 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-PE) | 20 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) μs (N-PE) | 40 kA |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs (L-N) | 40 kA |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs (L-PE) | 40 kA |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs (N-PE) | 80 kA |
| Capacità di estinzione di corrente susseguente Ifi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
| Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 25 kA (con prefusibile fino a 315 A gG) |
| 50 kA (con prefusibile fino a 200 A gG) | |
| Livello di protezione Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Livello di protezione Up (L-PE) | ≤ 1,9 kV |
| Livello di protezione Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Tensione residua Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (con In) |
| ≤ 1,3 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 1,1 kV (a 4 kA) | |
| ≤ 1 kV (a 2 kA) | |
| Tensione residua Ures (N-PE) | ≤ 0,7 kV (con In) |
| ≤ 0,7 kV (con 20 kA) | |
| ≤ 0,7 kV (a 8 kA:) | |
| ≤ 0,7 kV (a 4 kA) | |
| Comportamento TOV in caso di UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| Comportamento TOV in caso di UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Tempo di eccitazione tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tempo di eccitazione tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tempo di eccitazione tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 40 A (gG / Capocorda a forcella Biconnect M4, 6 mm²) |
| 63 A (gG / 2x capicorda montati TWIN, 10 mm²) | |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | 315 A (gG) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Urti (esercizio) | 30g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrazione (esercizio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
| Nota | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
| Nota | 2012 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2909637 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL1351 |
| Codice prodotto | CL1351 |
| GTIN | 4055626378220 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 398.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 368.23 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 2.73 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
EML (20XE)R - Etichetta 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etichetta 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Segnamorsetti 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Segnamorsetti 2749589
-
ZBN 18 CUS - Nastro Zack 0825059
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura Zack piatta 0803595
-
VAL-SEC-AGK-25 - Morsetto di derivazione 1452282
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Cacciavite 1206463
-
VAL-SEC-T2-350-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 2905346
-
VAL-SEC-T2-N/PE-264/40-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 2909636
I vantaggi
Gamma di protezione dalla sovratensione universale con coordinamento energetico ottimale di scaricatori di fulmini fino alla protezione dei dispositivi
Di facile manutenzione grazie ai moduli di protezione a innesto universali
L'indicatore di stato meccanico-ottico e il contatto di segnalazione remota forniscono informazioni costanti
Più spazio nel quadro elettrico grazie alla larghezza di installazione stretta di soli 12 mm per polo e all'uso senza prefusibile separato fino a 315 A gG
Idoneo per l'uso sul punto di alimentazione dell'impianto con elevata capacità di dispersione secondo DIN VDE 0100-534
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen