BLT-T2-1S-320-UT - Scaricatori di sovratensioni tipo 2
2906101

Scaricatori di tensione tipo 2 per il montaggio universale in luci, scatole per cavi, prese, canaline portautenze, installazioni alla base o direttamente nei terminali. Speciale per classe di protezione isolamento I con segnalazione di guasto ottica. Installaz. in cablaggi a linea di derivaz. o di tipo passante. Esecuz.: 230 V AC

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Ottimale protezione supplementare dell'installazione in edifici per una maggiore vita elettrica e disponibilità dei terminali
Ottimale protezione dell'alimentazione per una maggiore vita elettrica e disponibilità dell'illuminazione LED
Perfettamente informati grazie alla funzione di disattivazione del circuito di corrente di carico in caso di errore
Semplice controllo di stato senza tensione sul dispositivo con indicatore di stato ottico meccanico
Installazione flessibile grazie al fissaggio tramite fori longitudinali integrati
Connessione in cablaggi di derivazione o di tipo passante
Installazione flessibile
Fissaggio mediante fori longitudinali integrati
Esecuzione compatta
Indicazione ottica di stato mediante LED
L' segnala il guasto del dispositivo di protezione contro le sovratensioni scollegando l'alimentatore sulla lampada
Impiego universale per illuminazione di strade, gallerie e oggetti