FLT 35/3+1 CTRL-0.9/I
-
Scaricatore combinabile tipo 1+2
2856317
Scaricatori B tipo 1 / classe I (scaricatori di corrente atmosferica) con spinterometro incapsulato Arc Chopping ed elettronica di innesco con spia luminosa, quattro canali per circuito 3 +1. Livello di protezione: 0,9/ 1,5 kV. Larghezza custodia: 70 mm (4TE)
Dettagli prodotto
| Classe di prova IEC | I |
| T1 | |
| Tipo EN | T1 |
| Tipo | Modulo guida monolitico |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Tensione nominale UN | 230 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
| 400 V AC |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia min. | 4,5 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 14,5 mm |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 25 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 35 mm² |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 70,8 mm |
| Altezza | 94 mm |
| Profondità | 65,5 mm |
| Unità modulare | 4 TE |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PA |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Direzione di azione | 3L-N & N-PE |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Tensione massima continuativa UC | 260 V |
| Massima tensione permanente UC (L-N) | 260 V AC |
| Massima tensione permanente UC (N-PE) | 260 V AC |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 20 µA |
| Corrente attiva di esercizio IC a UN | ≤ 7,5 mA (3x L-N) |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-N) | 100 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) μs (N-PE) | 50 kA |
| Capacità di annullamento corrente di sequenza Ifi (L-N) | 3 kA |
| Capacità di estinzione di corrente susseguente Ifi (N-PE) | 500 A |
| Livello di protezione Up (L-N) | ≤ 0,9 kV |
| Livello di protezione Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Tempo di eccitazione tA (L-N) | ≤ 100 ns |
| Tempo di eccitazione tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | 125 A (gL) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | ≤ 95 % |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61643-1 |
| prEN 61643-1 | |
| E DIN VDE 0675-6/A1 | |
| E DIN VDE 0675-6/A2 | |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Norme/Disposizioni | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / VDE 0675-6 / IEC 61643-1 |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-1 |
| Nota | 1998 |
| Norme/disposizioni | prEN 61643-1 |
| Norme/disposizioni | E DIN VDE 0675-6/A1 |
| Nota | 1996 |
| Norme/disposizioni | E DIN VDE 0675-6/A2 |
| Nota | 1996 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2856317 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice prodotto | CL1122 |
| GTIN | 4017918817268 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 681.46 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 681.46 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen