SYS-SET/ 4
-
Scaricatore combinabile tipo 1+2
1018365
Scaricatore di corrente atmosferica ad innesto, secondo tipo 1/classe I/B, per reti di alimentazione trifase con PE e N separati (L1, L2, L3, PE, N).
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Scaricatore combinabile |
| Famiglia di prodotti | SEC Family |
| Classe di prova IEC | I / II |
| T1 / T2 | |
| Tipo EN | T1 / T2 |
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-S |
| TT | |
| Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
| Numero di poli | 4 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM |
| Numero di porte | One |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Indicazione/segnalazione a distanza | |
| Denominazione collegamento | Contatto FM |
| Funzione di inserzione | Contatti di scambio |
| Tensione di esercizio | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Corrente d'esercizio | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Collegamento | Morsetti a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia di serraggio | 4,5 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 18 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 13 ... 2 |
| Collegamento | Capocorda a forcella |
| Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Contatto FM | |
| Collegamento | Attacco a vite/ ad innesto mediante COMBICON |
| Filettatura | M2 |
| Coppia di serraggio | 0,25 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 142,4 mm |
| Altezza | 95,2 mm |
| Profondità | 74,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
| Unità modulare | 8 UM |
| Colore (Connettore) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Colore (Elemento base) | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Valore CTI del materiale | 600 |
| Materiale isolante | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| Gruppo materiale | I |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Dispositivi di protezione | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Direzione di azione | 3L-N & N-PE |
| Tensione nominale UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensione massima continuativa UC | 350 V AC |
| Corrente di carico nom. IL | 125 A (< 55 °C) |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 0,01 mA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-N) | 25 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-PE) | 25 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) μs (N-PE) | 100 kA |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-N), carica | 12,5 As |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-N), energia specifica | 160 kJ/Ω |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-N), picco di corrente Iimp | 25 kA |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-PE), carica | 12,5 As |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-PE), energia specifica | 160 kJ/Ω |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-PE), picco di corrente Iimp | 25 kA |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (N-PE), carica | 50 As |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (N-PE), energia specifica | 2500 kJ/Ω |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (N-PE), picco di corrente Iimp | 100 kA |
| Corrente dispersa ITotal (10/350) µs | 100 kA |
| Capacità di annullamento corrente di sequenza Ifi (L-N) | 50 kA |
| Capacità di estinzione di corrente susseguente Ifi (N-PE) | 100 A |
| Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 50 kA |
| Livello di protezione Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Livello di protezione Up (L-PE) | ≤ 2,5 kV |
| Livello di protezione Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Tensione residua Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (con In) |
| Tensione residua Ures (L-PE) | ≤ 2,5 kV (con In) |
| Tensione residua Ures (N-PE) | ≤ 1,5 kV (con In) |
| Comportamento TOV in caso di UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 457 V AC (120 min / withstand mode) | |
| Comportamento TOV in caso di UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Tempo di risposta tA | ≤ 100 ns |
| Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 125 A (gG) |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | 315 A (gG) |
| Dati tecnici aggiuntivi | |
| Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 100 kA (264 V AC) |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 100 kA (AS/NZS 1768:2007) |
| Capacità di annullamento corrente di sequenza Ifi (L-N) | 100 kA (264 V AC) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Urti (esercizio) | 30g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrazione (esercizio) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Specifiche UL | |
| Tensione permanente massima (MCOV L-L) | 700 V AC |
| Tensione permanente massima MCOV (L-N) | 350 V AC |
| Tensione permanente massima MCOV (L-G) | 350 V AC |
| Tensione permanente massima MCOV (N-G) | 350 V AC |
| Resistenza di corto circuito (SCCR) | 50 kA |
| Protezione tensione nominale VPR (L-L) | 2000 V |
| Protezione tensione nominale VPR (L-N) | 1500 V |
| Protezione tensione nominale VPR (L-G) | 1500 V |
| Protezione tensione nominale VPR (N-G) | 1200 V |
| Corrente nominale dispersa In | 20 kA |
| Dispositivi di protezione | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| Tensione nominale | 240/415 V AC |
| Corrente di carico nom. IL | 50 A |
| Sistema di ripartizione dell'energia | Wye |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Tipo SPD | 2CA |
| Indicazione UL/segnalazione a distanza | |
| Tensione di esercizio | 125 V AC |
| Corrente di esercizio AC | 1 A AC |
| Dati di collegamento UL | |
| Coppia di serraggio | 40 lbf-in. |
| Sezione conduttore AWG | 3 ... 2 |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
| Nota | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
| Nota | 2012 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 1018365 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL1175 |
| Codice prodotto | CL1175 |
| GTIN | 4055626503301 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’460 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’373.5 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
| ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
EML (20XE)R - Etichetta 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etichetta 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Segnamorsetti 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Segnamorsetti 2749589
-
ZBN 18 CUS - Nastro Zack 0825059
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura Zack piatta 0803595
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Cacciavite 1206463
-
FLT-SEC-P-T1-350/25-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 1 2905422
-
FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 1 2905473
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen