FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM
-
Scaricatore combinabile tipo 1+2
2905988
N. ELDAS®:
808463843
N. ELDAS®:
808463843
Scaricatore di corrente da fulmine a innesto senza corrente di dispersione per tensioni nominali elevate, conforme a Tipo 1/ Classe I, per reti di alimentazione trifase in versione TN e IT (L1, L2, L3, PE).
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Gamma di protezione dalla sovratensione universale con coordinamento energetico ottimale di scaricatori di fulmini fino alla protezione dei dispositivi
Di facile manutenzione grazie ai moduli di protezione a innesto universali
L'indicatore di stato meccanico-ottico e il contatto di segnalazione remota forniscono informazioni costanti
Miglior effetto di protezione con correnti di fulmini ricche di energia grazie alla tecnologia spinterometrica con andamento di tensione residua ridotto
Massima potenza su spazio ristretto: struttura compatta con capacità di dispersione elevata a fronte di una tensione nominale elevata