FLT 25-400
-
Scaricatore combinabile tipo 1+2
2800106
Scaricatori B tipo 1 / classe I (scaricatori di corrente atmosferica) con spinterometro Arc Chopping, un canale. Larghezza custodia: 17,5 mm (1TE)
Dettagli prodotto
| Classe di prova IEC | I |
| T1 | |
| Tipo EN | T1 |
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-S |
| TN-C | |
| TT | |
| Tipo | Modulo guida monolitico |
| Numero di poli | 1 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia di serraggio | 4,5 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 14,5 mm |
| Sezione conduttore flessibile min. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 25 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 35 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 6 ... 2 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,7 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 65,5 mm |
| Unità modulare | 1 TE |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Valore CTI del materiale | 600 |
| Materiale isolante | PA 6.6 |
| Gruppo materiale | I |
| Materiale custodia | PA 6.6 |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Dispositivi di protezione | L-PEN |
| Direzione di azione | 1L-N/PE |
| Tensione nominale UN | 230/400 V AC (TN) |
| 230/400 V AC (TT) | |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Massima tensione permanente UC (L-PEN) | 440 V AC |
| Corrente di carico nom. IL | 80 A |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 0,1 mA |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 44 mVA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-PEN) | 25 kA |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-PEN), carica | 12,5 As |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-PEN), energia specifica | 156 kJ/Ω |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-PEN), picco di corrente Iimp | 25 kA |
| Capacità di annullamento corrente di sequenza Ifi (L-PEN) | 2,5 kA |
| Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 2,5 kA |
| Livello di protezione Up (L-PEN) | ≤ 5 kV |
| Tensione d'innesco 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 5 kV |
| Comportamento TOV in caso di UT (L-PEN) | 440 V AC (5 s / withstand mode) |
| 440 V AC (120 min / withstand mode) | |
| Tempo di eccitazione tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 80 A AC (gG) |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | 250 A AC (gG) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Norme/Disposizioni | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
| Nota | 2011 |
| Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
| Nota | 2012 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2800106 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL1131 |
| Codice prodotto | CL1131 |
| GTIN | 4046356479929 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 179 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 177 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
MPB 18/1-12 - Ponticello di cablaggio 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Ponticello di cablaggio 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Ponticello di cablaggio 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Ponticello di cablaggio 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Ponticello di cablaggio 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Ponticello di cablaggio 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Ponticello di cablaggio 2809209
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Segnamorsetti 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Segnamorsetti 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Cacciavite 1206463
I vantaggi
Elevata capacità di dispersione
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen