FL MGUARD 4102 PCI - Router
1441187

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Security-Router serie, 2 Porte RJ45 10/100/1000 Mbit/s, grado di protezione: IP00, Temperatura ambiente (esercizio): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA), Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA), Stateful Inspection Firewall configurabile con funzioni complete

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Tool di gestione centrale
Massima sicurezza
Massime prestazioni
Integrazione della sicurezza IT e OT
Tecnologia di sicurezza mGuard