PTRV 8 /VDE 0815 - Ripartitore modulare
3270230

Ripartitore modulare, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 8 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. e 8. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio, elementi di connessione colore: più colori

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Cablaggio senza utensili in spazi strettissimi grazie alle dimensioni compatte
Elevata qualità di contatto grazie alla tecnologia Push-in, che sostituisce Wire-Wrap, Termi-Point, ecc.
Assegnazione cromatica personalizzata di conduttori e punti di connessione per un lavoro sicuro e senza errori
Configurazione cromatica in conformità a VDE 0815
La presa di prova da 2,3 mm permette la verifica con i puntali tradizionali tra i conduttori