PTRV 8 BU/VDE 0815
-
Ripartitore modulare
1049773
Ripartitore modulare, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 8 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. e 8. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Connettore di ripartizione |
| Numero di poli | 2 |
| Numero collegamenti | 32 |
| Numero di file | 8 |
| Potenziali | 8 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,56 W |
| Numero di connessioni per ogni piano | 4 |
| Sezione nominale | 1,5 mm² |
| 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. e 8. piano | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm ... 10 mm |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 26 ... 16 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione nominale | 1,5 mm² |
| Corrente nominale | 8 A |
| Corrente di carico massima | 8 A (con una sezione conduttore di 1,5 mm²) |
| Tensione nominale | 250 V |
| 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. e 8. piano Sezioni di collegamento dirette a innesto | |
| Sezione conduttore rigida | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore rigido [AWG] | 20 ... 14 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Larghezza | 8,3 mm |
| Altezza | 100 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 87,5 mm |
| Profondità su NS 35/15 | 95 mm |
| Colore | blu (RAL 5015) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Codice articolo | 1049773 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BE6211 |
| Codice prodotto | BE6211 |
| GTIN | 4055626651262 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 38 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250105 |
| ECLASS-15.0 | 27250105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
DP-PTRV 8 - Piastrina distanziatrice 3270166
-
CDC-PTRV - Leva di fissaggio 3270167
-
RPS - Spina di riduzione 0201647
-
ZB 8,3:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 0803444
-
ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 0803480
-
ZB 8,3 CUS - Nastro Zack 8191573
-
TM-PTRV 8,QR:1-8 - Segnamorsetti 0803468
-
TM-PTRV 8,QR:8-1 - Segnamorsetti 0803470
-
TM-PTRV 8,QR:A-H - Segnamorsetti 0803471
-
TM-PTRV 8,QR:H-A - Segnamorsetti 0803473
-
D-PTRV 8 WH - Piastra terminale 3270154
-
D-PTRV 8 WH 1-8 - Piastra terminale 3270155
-
D-PTRV 8 WH 1-8 LGS - Piastra terminale 3270240
-
D-PTRV 8 WH 8-1 - Piastra terminale 3270242
-
D-PTRV 8 WH 8-1 LGS - Piastra terminale 3270244
-
D-PTRV 8 WH 1-16 - Piastra terminale 3270228
-
D-PTRV 8 WH 1-16 LGS - Piastra terminale 3270229
-
D-PTRV 8 WH 9-16 - Piastra terminale 3270211
-
D-PTRV 8 WH 9-16 LGS - Piastra terminale 3270212
-
D-PTRV 8 WH 17-24 - Piastra terminale 3270213
-
D-PTRV 8 WH 17-24 LGS - Piastra terminale 3270214
-
D-PTRV 8 WH 25-32 - Piastra terminale 3270215
-
D-PTRV 8 WH 25-32 LGS - Piastra terminale 3270216
-
D-PTRV 8 WH A-H - Piastra terminale 3270156
-
D-PTRV 8 WH A-H LGS - Piastra terminale 3270241
-
D-PTRV 8 WH H-A - Piastra terminale 3270243
-
D-PTRV 8 WH H-A LGS - Piastra terminale 3270245
-
D-PTRV 8 WH A-P - Piastra terminale 3270217
-
D-PTRV 8 WH A-P LGS - Piastra terminale 3270218
-
D-PTRV 8 WH P-A - Piastra terminale 1649604
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
E/UK - Supporto terminale 1201442
-
E/UK 1 - Supporto terminale 1201413
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
SZF 0-0,4X2,5 - Cacciavite 1204504
-
ST-BW 0 - Utensile di azionamento 1200135
I vantaggi
Cablaggio senza utensili in spazi strettissimi grazie alle dimensioni compatte
Assegnazione cromatica personalizzata di conduttori e punti di connessione per un lavoro sicuro e senza errori
Elevata qualità di contatto grazie alla tecnologia Push-in, che sostituisce Wire-Wrap, Termi-Point, ecc.
Versione blu per l'uso in circuiti a sicurezza intrinseca in aree potenzialmente esplosive (tipo di protezione Ex i)
Configurazione cromatica in conformità a VDE 0815
La presa di prova da 2,3 mm permette la verifica con i puntali tradizionali tra i conduttori
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen