PTMC 1,5/32-2 - Blocco di ripartizione
3270314

Blocco di ripartizione, Siglato da 1 - 32, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaggio: Montaggio a parete, colore: grigio, elementi di connessione colore: grigio/bianco

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Visualizzazione chiara dei punti di azionamento e di connessione mediante distribuzione verticale dei conduttori
Cablaggio senza utensili in spazi strettissimi grazie alle dimensioni compatte
Per montaggio in fori parete
Elevata qualità di contatto grazie alla tecnologia Push-in, che sostituisce Wire-Wrap, Termi-Point, ecc.