DF-PTMC-NS
-
Adattatore
3270403
Adattatore, per montaggio su guida di montaggio, larghezza: 22 mm, altezza: 64 mm, colore: grigio
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Materiale di montaggio |
| Larghezza | 22 mm |
| Altezza | 64 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 21,5 mm |
| Profondità su NS 35/15 | 29 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale | PA |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Codice articolo | 3270403 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BE6ZWX |
| Codice prodotto | BE6ZWX |
| GTIN | 4055626061078 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 10.89 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 10.89 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370419 |
| ECLASS-15.0 | 27370419 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001024 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0.075 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
ZB 10 CUS - Nastro Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Segnamorsetti 1053438
-
UC-TM 10 - Segnamorsetti 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Segnamorsetti 0824605
-
UCT-TM 10 - Segnamorsetti 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Segnamorsetti 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809997
-
ZBF10 CUS - Striscia Zack piatto 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0810025
-
UC-TMF 10 - Segnamorsetti 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Segnamorsetti 0824662
-
UCT-TMF 10 - Segnamorsetti 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Segnamorsetti 0829679
-
TMT 10 R - Segnamorsetti 0816210
-
TMT 10 R CUS - Segnamorsetti 0824500
I vantaggi
Possibilità di marcatura semplificate
Accessori da inserire a scatto sul PTMC
Consente il montaggio su guida DIN
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen