PTMC 1,5-2 /WH - Blocco di ripartizione
3270303

Blocco di ripartizione, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, montaggio su flangia di copertura, colore: grigio, elementi di connessione colore: bianco

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Elevata qualità di contatto grazie alla tecnologia Push-in, che sostituisce Wire-Wrap, Termi-Point, ecc.
Assegnazione cromatica personalizzata di conduttori e punti di connessione per un lavoro sicuro e senza errori
Possibilità di configurazione cromatica in conformità a VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 o illimitata
Cablaggio senza utensili in spazi strettissimi grazie alle dimensioni compatte
Struttura personalizzata grazie al principio della modularità
Adatta, con gli accessori opportuni, per montaggio su guida e fori parete