FTRV 8 /COL-COL
-
Ripartitore modulare
3001888
Ripartitore modulare, senza pulsante di azionamento, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 8 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. e 8. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Connettore di ripartizione |
Numero di poli | 2 |
Numero collegamenti | 32 |
Numero di file | 8 |
Potenziali | 8 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,56 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 4 |
Sezione nominale | 1,5 mm² |
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. e 8. piano | |
Collegamento | Connessione Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm ... 10 mm |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 26 ... 14 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Corrente nominale | 8 A |
Corrente di carico massima | 8 A (con una sezione conduttore di 1,5 mm²) |
Tensione nominale | 250 V |
Sezione nominale | 1,5 mm² |
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. e 8. piano Sezioni di collegamento dirette a innesto | |
Sezione conduttore rigida | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore rigido [AWG] | 20 ... 14 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 14 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Larghezza | 8,3 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 55 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Codice articolo | 3001888 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | BE6211 |
Codice prodotto | BE6211 |
GTIN | 4055626038469 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 36.6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 36.6 g |
Numero tariffa doganale | 85369000 |
Paese di origine | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
CDC-PTRV - Leva di fissaggio 3270167
-
PT-IL - Materiale per montaggio 3208090
-
SZF 0-0,4X2,5 - Cacciavite 1204504
-
ST-BW 0 - Utensile di azionamento 1200135
-
ZB 8,3:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 0803444
-
ZB 8,3 CUS - Nastro Zack 8191573
-
D-PTRV 8 WH - Piastra terminale 3270154
-
D-PTRV 8 WH 1-8 - Piastra terminale 3270155
-
D-PTRV 8 WH 1-8 LGS - Piastra terminale 3270240
-
D-PTRV 8 WH 8-1 - Piastra terminale 3270242
-
D-PTRV 8 WH 8-1 LGS - Piastra terminale 3270244
-
D-PTRV 8 WH 1-16 - Piastra terminale 3270228
-
D-PTRV 8 WH 1-16 LGS - Piastra terminale 3270229
-
D-PTRV 8 WH 9-16 - Piastra terminale 3270211
-
D-PTRV 8 WH 9-16 LGS - Piastra terminale 3270212
-
D-PTRV 8 WH 17-24 - Piastra terminale 3270213
-
D-PTRV 8 WH 17-24 LGS - Piastra terminale 3270214
-
D-PTRV 8 WH 25-32 - Piastra terminale 3270215
-
D-PTRV 8 WH 25-32 LGS - Piastra terminale 3270216
-
D-PTRV 8 WH A-H - Piastra terminale 3270156
-
D-PTRV 8 WH A-H LGS - Piastra terminale 3270241
-
D-PTRV 8 WH H-A - Piastra terminale 3270243
-
D-PTRV 8 WH H-A LGS - Piastra terminale 3270245
-
D-PTRV 8 WH A-P - Piastra terminale 3270217
-
D-PTRV 8 WH A-P LGS - Piastra terminale 3270218
-
D-PTRV 8 WH P-A - Piastra terminale 1649604
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
E/UK - Supporto terminale 1201442
-
E/UK 1 - Supporto terminale 1201413
I vantaggi
Cablaggio senza utensili in spazi strettissimi grazie alle dimensioni compatte
Elevata qualità di contatto grazie alla tecnologia Push-in, che sostituisce Wire-Wrap, Termi-Point, ecc.
Assegnazione cromatica personalizzata di conduttori e punti di connessione per un lavoro sicuro e senza errori
Possibilità di configurazione cromatica in conformità a VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 o illimitata
La presa di prova da 2,3 mm permette la verifica con i puntali tradizionali tra i conduttori
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen