DNV
ID omologazione: TAE000016YIECEE CB Scheme
ID omologazione: NL-58817| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 17,5 A | |||
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
KEMA-KEUR
ID omologazione: 71-102890| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conduttori flessibili | 250 V | 17,5 A | 0,14 - 1,5 | |
| Solo conduttori rigidi | 250 V | 17,5 A | 0,14 - 2,5 | |