PTRV 4-FE /BKYE - Ripartitore di potenziale
3270131
N. ELDAS®: 158653135

Ripartitore di potenziale, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1., 2., 3. e 4. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio, elementi di connessione colore: nero, giallo

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Cablaggio senza utensili in spazi strettissimi grazie alle dimensioni compatte
Distributore di potenziale in esecuzione nero-gialla per la marcatura della terra funzionale
Elevata qualità di contatto grazie alla tecnologia Push-in, che sostituisce Wire-Wrap, Termi-Point, ecc.
Assegnazione cromatica personalizzata di conduttori e punti di connessione per un lavoro sicuro e senza errori
La presa di prova da 2,3 mm permette la verifica con i puntali tradizionali tra i conduttori