ELR H5-IES-SC-SWD/500AC-2 - Motorstarter ibridi
2903117

Relè statico per l'inversione di motori 3~ AC fino a 550 V AC, corrente di uscita 2,4 A, disinserzione per sovraccarico impostabile e arresto d'emergenza sicuro fino a PLe/ SIL 3 e adattatore SmartWire-DT come set.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Spessore 22,5 mm
Livello di protezione secondo IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Risparmio di cablaggio
Lunga vita elettrica
Risparmio di spazio
Corrente regolabile per funzione bimetallica
Commutazione esente da usura