ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-2-SP
   - 
  Motorstarter ibridi
    
      2901063
      
      
    
  
      Relè statico per l'inversione di motori da 3~ AC fino a 550 V AC, con ingresso 24 V DC, corrente d'uscita 2,4 A, disinserzione per sovraccarico impostabile, caratteristica di intervento classe 10 e senza riconoscimento di un carico a vuoto.
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Motorstarter ibridi | 
| Famiglia di prodotti | CONTACTRON | 
| Funzionamento | 100 % ED | 
| Numero fasi | 3 | 
| Tipologia del relè statico | Starter d'inversione | 
| Frequenza di commutazione | ≤ 2 Hz (in funzione del carico) | 
| Frequenza di commutazione | ≤ 2 Hz (in funzione del carico) | 
| Potenza dissipata massima | 3,3 W | 
| Potenza dissipata minima | 1,1 W | 
| Tipo di assegnazione | 1 | 
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC | 
| Range di tensione alimentazione di comando | 19,2 V DC ... 30 V DC | 
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | 40 mA | 
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni | 
| Prot. contro inversione polarità | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Tensione di isolamento nominale | 500 V | 
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV | 
| Categoria di sovratensione | III | 
| Grado d'inquinamento | 2 | 
| Caratteristiche di isolamento tra la tensione di ingresso di comando, la tensione di alimentazione di comando e il circuito ausiliario verso il circuito principale | Separazione sicura (IEC 60947-1) con tensione di esercizio ≤ 300 V AC | 
| Isolamento base (IEC 60947-1) con tensione di esercizio pari a 300 V AC ... 500 V AC | |
| Caratteristiche di isolamento tra la tensione di ingresso di comando, la tensione di alimentazione di comando e il circuito ausiliario | Separazione sicura (IEC 60947-1) con circuito ausiliario ≤ 300 V AC | 
| Controllo | |
| Denominazione ingresso | Ingresso di controllo destra/sinistra | 
| Tensione di lavoro di dimensionamento UC | 24 V DC | 
| Intervallo di tensione di attivazione | 19,2 V DC ... 30 V DC | 
| Corrente di lavoro di dimensionamento IC | 5 mA (Tipo di ingresso 1) | 
| Soglia di commutazione | 9,6 V (Segnale "0") | 
| 19,2 V (Segnale "1") | |
| Tempo di disinserzione tipico | < 30 ms | 
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità | 
| Uscita AC | |
| Tens. di esercizio di dimensionam. Ue | 500 V AC | 
| Range tensione di esercizio | 42 V AC ... 550 V AC | 
| Corrente di esercizio Ie | 2,4 A (AC-51) | 
| 2,4 A (AC-53a) | |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz | 
| Range della corrente di carico | 180 mA ... 2,4 A (vedere derating) | 
| Curva d'intervento a norma IEC 60947-4-2 | Class 10 | 
| Tempo di raffreddamento | 20 min (per Reset Auto) | 
| Corrente di dispersione | 0 mA | 
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni | 
| Uscita di allarme | |
| Nota | Messaggio di risposta: contatto di scambio a potenziale zero, contatto di segnale | 
| Capacità di interruzione IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) | 
| 2 A (24 V (DC13)) | |
| Circuito di comando | |
| Collegamento | Connessione a vite | 
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm | 
| Filettatura | M3 | 
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 | 
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm | 
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Circuito di carico | |
| Collegamento | Connessione a vite | 
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm | 
| Filettatura | M3 | 
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 | 
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm | 
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Segnalazione stato | LED (giallo) | 
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde | 
| Segnalazione di errore | LED rosso | 
| Larghezza | 22,5 mm | 
| Altezza | 107 mm | 
| Profondità | 114 mm | 
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) | 
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 | 
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (tenere conto del derating) | 
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C | 
| Posizione elevata | ≤ 2000 m | 
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA | 
| Omologazione UL | |
| Certificato | NLDX.E228652 | 
| Dati UL | |
| SCCR | 100 kA (500 V AC (fusibile 30 A classe CC / 30 A classe J (High-Fault))) | 
| 5 kA (500 V AC (fusibile 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
| FLA | 2,4 A (500 V AC) | 
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) | 
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX / NRNT | 
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60947-1 | 
| IEC 60947-1 | |
| IEC 61508 | |
| ISO 13849 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN | 
| Nota per il montaggio | affiancabile, per la distanza vedere derating | 
| Posizione di installazione | verticale (guida di montaggio orizzontale, avviamento motore sotto) | 
| Codice articolo | 2901063 | 
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi | 
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi | 
| Codice vendita | DK7422 | 
| Codice prodotto | DK7422 | 
| GTIN | 4046356577861 | 
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 256 g | 
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 217 g | 
| Numero tariffa doganale | 85371000 | 
| Paese di origine | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 | 
| ECLASS-15.0 | 27370905 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001037 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 | 
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì | 
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. | 
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) | 
| SCIP | 73744b06-5c78-499b-863b-a143909dd208 | 
Prodotti compatibili
- 
    
      US-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0828790
- 
    
      UC-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0819301
- 
    
      BRIDGE- 2 - Ponticello 2900746
- 
    
      BRIDGE- 3 - Ponticello 2900747
- 
    
      BRIDGE- 4 - Ponticello 2900748
- 
    
      BRIDGE- 5 - Ponticello 2900749
- 
    
      BRIDGE- 6 - Ponticello 2900750
- 
    
      BRIDGE- 7 - Ponticello 2900751
- 
    
      BRIDGE- 8 - Ponticello 2900752
- 
    
      BRIDGE- 9 - Ponticello 2900753
- 
    
      BRIDGE-10 - Ponticello 2900754
- 
    
      BRIDGE- 2-1M - Ponticello 2901542
- 
    
      BRIDGE- 3-1M - Ponticello 2901655
- 
    
      BRIDGE- 4-1M - Ponticello 2901658
- 
    
      BRIDGE- 5-1M - Ponticello 2901544
- 
    
      BRIDGE- 6-1M - Ponticello 2901649
- 
    
      BRIDGE- 2-3M - Ponticello 2901543
- 
    
      BRIDGE- 3-3M - Ponticello 2901656
- 
    
      BRIDGE- 4-3M - Ponticello 2901659
- 
    
      BRIDGE- 5-3M - Ponticello 2901545
- 
    
      BRIDGE- 6-3M - Ponticello 2901697
- 
    
      BRIDGE- 7-3M - Ponticello 2901698
- 
    
      BRIDGE- 8-3M - Ponticello 2901700
- 
    
      BRIDGE- 9-3M - Ponticello 2901701
- 
    
      BRIDGE-10-3M - Ponticello 2901702
- 
    
      BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Ponticello 2909897
- 
    
      BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Ponticello 2909898
- 
    
      BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Ponticello 2909899
I vantaggi
Spessore 22,5 mm
        Risparmio di cablaggio
        Lunga vita elettrica
        Risparmio di spazio
        Ponticello a doppino trifase
        Corrente regolabile per funzione bimetallica
        Commutazione esente da usura
        PHOENIX CONTACT AG
        
        Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen