ELR H5-I-SC-230AC/500AC-2 - Motorstarter ibridi
2900575
N. ELDAS®: 501932041

Relè statico per l'inversione di motori da 3~ AC fino a 550 V AC, con ingresso 230 V AC, corrente d'uscita 2,4 A e disinserzione per sovraccarico impostabile.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Spessore 22,5 mm
Commutazione esente da usura
Risparmio di cablaggio
Lunga vita elettrica
Risparmio di spazio
Ponticello a doppino trifase
Corrente regolabile per funzione bimetallica