ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-2-T
-
Motorstarter ibridi
2906059
Motorstarter ibridi; funzioni: Avvio del motore, Conversione del motore, Protezione motore (classe 10A), Arresto d'emergenza, Maggiore resistenza alla tensione transitoria, ATEX; ingresso: 24 V DC; uscita: 3~, 500 V AC, 2,4 A; Connessione Push-in
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | CONTACTRON |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Numero fasi | 3 |
| Tipologia del relè statico | Starter d'inversione |
| Frequenza di commutazione | ≤ 2 Hz (in funzione del carico) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,2 W |
| Frequenza di commutazione | ≤ 2 Hz (in funzione del carico) |
| Potenza dissipata massima | 3,3 W |
| Potenza dissipata minima | 1,1 W |
| Tipo di assegnazione | 1 |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC |
| Range di tensione alimentazione di comando | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | 40 mA |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni |
| Prot. contro inversione polarità | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Tensione di isolamento nominale | 500 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Caratteristiche di isolamento tra la tensione di ingresso di comando, la tensione di alimentazione di comando e il circuito ausiliario verso il circuito principale | Separazione sicura (IEC 60947-1/EN 50178) con tensione di esercizio ≤ 300 V AC |
| Isolamento base (IEC 60947-1) con tensione di esercizio pari a 300 V AC ... 500 V AC | |
| Separazione sicura (EN 50178) con tensione di esercizio 300 ... 500 V AC | |
| Caratteristiche di isolamento tra la tensione di ingresso di comando, la tensione di alimentazione di comando e il circuito ausiliario | Separazione sicura (IEC 60947-1) con circuito ausiliario ≤ 300 V AC |
| Separazione sicura (EN 50178) con circuito ausiliario ≤ 300 V AC | |
| Controllo | |
| Denominazione ingresso | Ingresso di controllo destra/sinistra |
| Tensione di lavoro di dimensionamento UC | 24 V DC |
| Intervallo di tensione di attivazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Corrente di lavoro di dimensionamento IC | 5 mA |
| Soglia di commutazione | 9,6 V (Segnale "0") |
| 19,2 V (Segnale "1") | |
| Livello di commutazione | < 5 V DC (per ARRESTO DI EMERGENZA) |
| Tempo di disinserzione tipico | < 30 ms |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Uscita AC | |
| Tens. di esercizio di dimensionam. Ue | 500 V AC |
| Range tensione di esercizio | 42 V AC ... 550 V AC |
| Corrente di esercizio Ie | 2,4 A (AC-51) |
| 2,4 A (AC-53a) | |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Range della corrente di carico | 180 mA ... 2,4 A (vedere derating) |
| Curva d'intervento a norma IEC 60947-4-2 | Classe 10A |
| Tempo di raffreddamento | 20 min |
| Corrente di dispersione | 0 mA |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni |
| Uscita di allarme | |
| Nota | Messaggio di risposta: contatto di scambio a potenziale zero, contatto di segnale |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
| Capacità di interruzione IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
| 2 A (24 V (DC13)) | |
| Circuito di comando | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Circuito di carico | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Segnalazione stato | LED (giallo) |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Segnalazione di errore | LED rosso |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 107,5 mm |
| Profondità | 114 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 5 °C ... 70 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| ATEX | |
| Siglatura | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
| II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
| Certificato | PTB 07 ATEX 3145 |
| Omologazione UL | |
| Certificato | NLDX.E228652 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Siglatura | ≤ 3 |
| Nota | Disinserimento sicuro |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Siglatura | 2 |
| Nota | Protezione motore |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Siglatura | ≤ e |
| Nota | Disinserimento sicuro |
| categoria (ISO 13849) | |
| Siglatura | ≤ 3 |
| Nota | Disinserimento sicuro |
| Dati UL | |
| SCCR | 100 kA (500 V AC (fusibile 30 A classe CC / 30 A classe J (High-Fault))) |
| 5 kA (500 V AC (fusibile 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
| FLA | 2,4 A (500 V AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX / NRNT |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60947-1 |
| EN 60947-4-2 | |
| IEC 61508 | |
| ISO 13849 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile, per la distanza vedere derating |
| Posizione di installazione | verticale (guida di montaggio orizzontale, avviamento motore sotto) |
| Codice articolo | 2906059 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK7412 |
| Codice prodotto | DK7412 |
| GTIN | 4055626024608 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 297 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 284.3 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 137012c5-5bcb-4803-bef6-ea3bc70ece3c |
Prodotti compatibili
-
BRIDGE-PT 1 - Ponticello 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - Ponticello 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - Ponticello 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - Ponticello 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - Ponticello 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - Ponticello 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - Ponticello 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - Ponticello 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - Ponticello 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - Ponticello 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - Ponticello 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - Ponticello 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - Ponticello 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - Ponticello 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - Ponticello 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - Ponticello 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - Ponticello 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Ponticello 1107644
-
US-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0819301
I vantaggi
Spessore 22,5 mm
Livello di protezione secondo IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Risparmio di cablaggio
Risparmio di spazio
Lunga vita elettrica
Ponticello a doppino trifase
Corrente regolabile per funzione bimetallica
Commutazione esente da usura
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen