REL-MR-12DC/21HC/EX
-
Relè singolo
2908821
Relè di potenza in miniatura ad innesto, RT III sigillati con contatti di potenza, 1 contatti di scambio, tensione d’ingresso: 12 V DC, coordinati con le apposite basi PLC omologate secondo ATEX/IECEx (Zona 2) e Zona Ex Classe I, Div. 2.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Corrente d'inserzione fino a 16 A
RT III-sigillato (a prova di lavaggio)