OV-24DC/350DC/1 - Relè semiconduttore
2982634

Relè statico per l’amplificazione del segnale e la separazione galvanica tra il circuito di comando e il campo, innestabile sullo zoccolo SIM-AMS o con connessione per scheda per montaggio diretto su circuito stampato, ingresso: 4,25-32 V DC, uscita: 1-350 V DC/1 A

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Dimensioni ridotte
Nessun disturbo elettromagnetico
Tensione di prova elevata fino a 4 kV fra circuito di controllo e di carico
Nessuna usura anche con un'elevata frequenza di commutazione
Custodia isolata elettricamente
Collegamento esente da rimbalzi, nessuna parte mobile
Potenza di commutazione fino a 350 V DC/1 A, 60 V DC/4 A o 480 V AC/5 A