PSR-SPP- 24UC/ESM4/3X1/1X2/B
-
Moduli di sicurezza
2963925
Relè di sicurezza per il monitoraggio dell'arresto di emergenza e del controllo finecorsa ripari fino a SIL 3 o Cat. 4, PL e secondo la norma EN ISO 13849, funzionamento a 2 canali, 3 contatti di sicurezza, tensione nominale d'ingresso: 24 V DC, morsetto componibile Push-in a innesto
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | PSRclassic |
| Applicazione | Arresto d'emergenza |
| Finecorsa ripari | |
| Comando | 2 canali |
| Vita meccanica | circa 107 cicli di manovre |
| Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tempi | |
| Tempo di eccitazione tipica | tip. 100 ms (Avvio manuale monitorato a Us ) |
| Tempo di diseccitazione tipico | tip. 20 ms (in caso di Us/richiesta mediante circuito sensore) |
| tip. 45 ms (in caso di Us/richiesta mediante A1) | |
| Tempo di riavvio | < 1 s (Tempo di boot) |
| Tempo di ripristino | 1 s (su richiesta della funzione di sicurezza) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 16,44 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotale max = 2,04 W + 14,4 W) |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Vedere la scheda tecnica, capitolo "Coordinazione di isolamento". |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 70 mA (a US) |
| Assorbimento di potenza a US | tip. 1,68 W |
| Corrente istantanea | < 3,5 A (tip. con US, Δt = 3 ms) |
| Tempo filtro | 5 ms (in presenza di cadute di tensione con Us ) |
| Circuito di protezione | Protezione da inversione di polarità seriale |
| Diodo soppressore | |
| Digitale: Logica (S12, S22) | |
| Descrizione dell'ingresso | orientato alla sicurezza |
| Numero ingressi | 2 |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC (S12) |
| Range d'ingresso segnale "1" | 20,4 V ... 26,4 V (S12) |
| Range corrente di ingresso livello Segnale "0" | 0 mA ... 2 mA |
| Corrente istantanea | < 100 mA (tip. US a S12) |
| > -100 mA (tip. US a S22) | |
| Tempo filtro | Impulsi di prova non consentiti |
| Contemporaneità | ∞ |
| Resistenza max. consentita del cavo | 50 Ω |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Corrente assorbita | 38 mA (tip. US a S12) |
| -38 mA (tip. US a S22) | |
| Digitale: Circuito di avvio (S34) | |
| Descrizione dell'ingresso | non orientato alla sicurezza |
| Numero ingressi | 1 |
| Range d'ingresso segnale "1" | 20,4 V ... 26,4 V |
| Corrente istantanea | < 6 mA (tip. US) |
| Tempo filtro | Impulsi di prova non consentiti |
| Resistenza max. consentita del cavo | 50 Ω |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Corrente assorbita | 1 mA (tip. US) |
| Relè: Contatti di sicurezza (13/14, 23/24, 33/34) | |
| Descrizione dell'uscita | 2 NO in serie, sicuro, libero da potenziale |
| Numero uscite | 3 |
| Tipo di commutazione del contatto | 3 contatti di sicurezza |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Potenza commutabile | min. 100 mW |
| Corrente istantanea | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Potere di rottura | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| arit. Corrente totale | 72 A2 (tenere conto del derating) |
| Frequenza di commutazione | max. 0,5 Hz |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | Osservare il derating e la curva del limite di carico |
| Fusibile d'uscita | 10 A gL/gG (High-Demand) |
| 4 A gL/gG (Low-Demand) | |
| Relè: Contatto di segnalazione (41/42) | |
| Descrizione dell'uscita | 2 NC paralleli, non orientati alla sicurezza, liberi da potenziale |
| Numero uscite | 1 |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto d'uscita di segnalazione |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Potenza commutabile | min. 100 mW |
| Corrente istantanea | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Potere di rottura | 1,5 A (AC15) |
| 2 A (DC13) | |
| Corrente permanente limite | 6 A (Contatto di segnalazione) |
| arit. Corrente totale | 36 A2 |
| Frequenza di commutazione | max. 0,5 Hz |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | Osservare il derating e la curva del limite di carico |
| Fusibile d'uscita | 6 A gL/gG |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Segnalazione stato | 3 x LED (verdi) |
| Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED (verde) |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 112 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
| Materiale custodia | PA |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Categoria di arresto | 0 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 cicli di commutazione/anno) |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Urti | 15g |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Siglatura | Conformità CE |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | vedere curva derating |
| Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
| Codice articolo | 2963925 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA112 |
| Codice prodotto | DNA112 |
| GTIN | 4017918904760 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 184.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 184.3 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122205 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b136455e-feb5-4d96-bef0-dc600fbc5d83 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508
Comando a 2 canale
3 contatti di sicurezza, 1 circuito di diagnostica
Attivazione manuale, sorvegliata
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen