PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30-SET35
-
Moduli di sicurezza
1217839
Set composto da 35 relè di sicurezza per il monitoraggio dell'arresto di emergenza e della porta di protezione fino a SIL 3 o cat. 4, PL e secondo la norma EN ISO 13849, attivazione automatica o manuale, 2 contatti aperti a riposo con ritardo alla diseccitazione da 0,1 s a 30 s, morsetto a vite a innesto
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Tipo di prodotto | Relè di sicurezza |
Famiglia di prodotti | PSRclassic |
Applicazione | Arresto d'emergenza |
Finecorsa ripari | |
Barriera fotoelettrica | |
Comando | a 1 e 2 canali |
Vita meccanica | circa 107 cicli di manovre |
Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 2 |
Tempi | |
Tempo di eccitazione tipica | 150 ms (Avvio sorvegliato / manuale e automatico) |
Tempo di diseccitazione tipico | 20 ms (Contatti istantanei) |
100 ms (Contatti ritardati) | |
Campo tempo di ritardo | 0,1 s ... 30 s ±30 % (configurabili) |
Tempo di ripristino | 330 ms (Riavvio) |
1 s (Momento di inserzione) |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,8 W |
Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
Tensione di isolamento nominale | 250 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | 4 kV / isolamento base |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC |
Corrente istantanea | tip. 250 mA |
Note generali | |
Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
Range d'ingresso rispetto a UN | 0,85 ... 1,1 |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 75 mA DC |
Tensione nel circuito d'ingresso, di avvio e di retroazione | ca. 24 V DC |
Tempo di eccitazione tipica | 150 ms (Avvio sorvegliato / manuale e automatico) |
Tempo di diseccitazione tipico | 20 ms (Contatti istantanei) |
100 ms (Contatti ritardati) | |
Intervallo tempo di diseccitazione tipico | 0,1 s ... 30 s |
Tempo di ripristino | 330 ms (Riavvio) |
1 s (Momento di inserzione) | |
Circuito di protezione | Diodo soppressore, 33 V DC |
Resistenza max. consentita del cavo | 500 Ω (Circuiti d’ingresso e di reset con UN) |
Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
Segnalazione stato | LED K1/K2 e K3(t)/K4(t), verde |
Tipo di commutazione del contatto | 4 contatti di sicurezza |
Materiale dei contatti | AgSnO2 |
Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
Min. tensione commutabile | 15 V AC/DC |
Corrente permanente limite | 6 A (Contatto in chiusura) |
Max. corrente d'inserzione | 6 A |
Min. corrente d’inserzione | 25 mA |
arit. Corrente totale | 120 A2 (vedere derating) |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
90 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
Potenza commutabile (carico induttivo) massima | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
33 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
25 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
23 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
Potere di interruzione minimo | 0,4 W |
Potere di rottura (360/h cicli di manovre) | su richiesta |
Potere di rottura (3600/h cicli di manovre) | 3 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Fusibile d'uscita | 10 A gL/gG NEOZED (Contatto in chiusura) |
Relè: Contatti di sicurezza | |
Numero uscite | 4 |
Materiale dei contatti | AgSnO2 |
Tensione di commutazione | max. 250 V AC/DC |
min. 15 V AC/DC | |
Potenza commutabile | min. 0,4 W |
Corrente istantanea | max. 6 A |
Corrente permanente limite | 6 A |
arit. Corrente totale | 49 A2 |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
90 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
Potenza commutabile (carico induttivo) massima | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
33 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
25 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
23 W (220 V DC, τ = 40 ms) |
Tecnologia di connessione | |
a innesto | sì |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Filettatura | M3 |
Segnalazione stato | LED (verde) |
Segnalazione di errore | LED K1/K2 e K3(t)/K4(t), verde |
Larghezza | 22,5 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Materiale custodia | PA |
Dati tecnici di sicurezza | |
Categoria di arresto | 0 |
1 | |
Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
Categoria | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Dati tecnici di sicurezza | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dati tecnici di sicurezza | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 45 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
Urti | 15g |
Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 1217839 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNA131 |
Codice prodotto | DNA131 |
GTIN | 4063151300982 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 6’423 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 6’423 g |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 34, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 19a620c8-b2cf-4183-85bc-2ea025fb8108 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Start manuale e automatico
Per controllo arresto d'emergenza e finecorsa ripari e per la valutazione delle barriere fotoelettriche
Comando a 1 e 2 canali
Tempi di ritardo fissi da 0,1 s ... 30 s
Etichette di protezione antimanomissione del tempo impostato (PSR-ESD-300) e contro eventuali interventi sull'elettronica (PSR-ESD-30)
Max. 3 contatti istantanei e 2 contatti ritardati
Fino alla cat. 4/PL e secondo ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN IEC 62061, SIL 3 secondo IEC 61508
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen