PSR-SCP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B
-
Moduli di sicurezza
2901430
Relè di sicurezza per arresto di emergenza e porta di protezione fino a SIL 1, Cat.1, PL c, in base all'applicazione fino a SIL 3, Cat.4, PL e, funzionamento a un canale, 3 contatti di sicurezza, tensione nominale d'ingresso 230 V AC, morsetti a vite a innesto
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Famiglia di prodotti | PSRclassic |
| Applicazione | Arresto d'emergenza |
| Finecorsa ripari | |
| Comando | a 1 canale |
| Vita meccanica | circa 107 cicli di manovre |
| Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tempi | |
| Tempo di eccitazione tipica | 300 ms (start automatico) |
| 50 ms (avvio sorvegliato, manuale) | |
| Tip. tempo di eccitazione con Us | 300 ms (comando mediante A1 o S11/S12) |
| Tempo di diseccitazione tipico | 20 ms (comando mediante S11/S12) |
| 150 ms (comando mediante A1) | |
| Tempo di ripristino | 1 s |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 16,4 W (con IL² = 72 A²,Ptotale max = 2 W + 14,4 W) |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | 4 kV / isolamento di base (separazione sicura, isolamento rinforzato e 6 KV tra A1-A2 / logica / contatti di sicurezza/di segnalazione.) |
| Alimentazione | |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 22 mA (con UN) |
| Potenza apparente | tip. 4,5 VA (con UN) |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore |
| Misurare | |
| Resistenza max. consentita del cavo | 50 Ω |
| Relè: Contatti di sicurezza (13/14, 23/24, 33/34) | |
| Numero uscite | 3 (non ritardato) |
| Tipo di commutazione del contatto | 3 contatti di sicurezza |
| Materiale dei contatti | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
| Tensione di commutazione | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Potenza commutabile | min. 100 mW |
| Corrente istantanea | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Potere di rottura | 6 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (230 V (AC15)) | |
| 3 A (24 V (DC13) 3600/h) | |
| 3 A (230 V (AC15) 3600/h) | |
| Corrente permanente limite | 6 A (tenere conto del derating) |
| arit. Corrente totale | 72 A2 (tenere conto del derating) |
| Frequenza di commutazione | max. 0,5 Hz |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | Vedere curva del limite di carico |
| Potenza commutabile (carico induttivo) massima | Vedere curva del limite di carico |
| Fusibile d'uscita | 10 A gL/gG NEOZED |
| Relè: Contatto di segnalazione (41/42) | |
| Numero uscite | 1 (non ritardato) |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto d'uscita di segnalazione |
| Materiale dei contatti | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
| Tensione di commutazione | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Potenza commutabile | min. 100 mW |
| Corrente istantanea | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Corrente permanente limite | 5 A |
| arit. Corrente totale | 72 A2 |
| Frequenza di commutazione | max. 0,5 Hz |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | Vedere curva del limite di carico |
| Potenza commutabile (carico induttivo) massima | Vedere curva del limite di carico |
| Fusibile d'uscita | 6 A gL/gG NEOZED |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Segnalazione stato | 2 x LED (verdi) |
| Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED (verde) |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Materiale custodia | PA |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Categoria di arresto | 0 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | c (in funzione dell'applicazione fino a PL e) |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 (in funzione dell'applicazione fino a SIL 3) |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 (in funzione dell'applicazione fino a SIL 3) |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 (in funzione dell'applicazione fino a SIL 3) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Urti | 15g |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Siglatura | Conformità CE |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2901430 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA111 |
| Codice prodotto | DNA111 |
| GTIN | 4046356592185 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 199 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 165.8 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | cbf8e95b-357e-4ac2-94f3-67f3e3279f4e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino alla cat. 1/PL c secondo ISO 13849-1, SIL 1 secondo EN IEC 62061, SIL 1 secondo IEC 61508
In funzione dell'applicazione fino alla cat. 4/PL e secondo EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN IEC 62061, SIL 3 secondo IEC 61508
Comando a 1 canale
Isolamento di base
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen