PSR-MC37-3NO-1NC-24DC-SP
-
Moduli di sicurezza
2702412
Relè di sicurezza per arresto d'emergenza e finecorsa ripari così come applicazioni di ascensori fino a SIL 3, cat. 4, PL e, funzionamento a 1 o 2 canali, avvio manuale o automatico, riconoscimento dei corto circuiti trasversali, 3 contatti di sicurezza, US = 24 V DC, morsetto Push-in ad innesto
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Famiglia di prodotti | PSRmini |
| Applicazione | Arresto d'emergenza |
| Finecorsa ripari | |
| Interruttore magnetico | |
| Transponder | |
| Comando | a 1 e 2 canali |
| Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tempi | |
| Tempo di eccitazione tipica | < 100 ms (start automatico) |
| Tip. tempo di eccitazione con Us | < 100 ms (comando mediante A1) |
| Tempo di diseccitazione tipico | < 20 ms (comando mediante A1 o S12 e S22) |
| Tempo di riavvio | < 1 s (Tempo di boot) |
| Tempo di ripristino | < 500 ms |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 17,03 W (UB = 30 V , US = 24 V , IS = 70 mA, IL2 = 72 A2, RContact = 0,2 ) |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Isolamento base 4 kV tra tutti i circuiti |
| Isolamento base 4 kV tra tutti i circuiti e la custodia | |
| Alimentazione | |
| Denominazione | A1/A2 |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando nominale US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 70 mA |
| Assorbimento di potenza a US | tip. 1,68 W |
| Corrente istantanea | 2 A (Δt = 300 µs con Us) |
| Circuito di protezione | Protezione da inversione di polarità seriale; Diodo soppressore |
| Digitale: Circuito sensori (S12, S22) | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingressi sensori protetti |
| Numero ingressi | 2 |
| Range d'ingresso segnale "0" | < 5 V (S12) |
| 0 V DC ... 5 V DC (S22) | |
| Range corrente di ingresso livello Segnale "0" | < 2 mA (S12) |
| 0 mA ... 2 mA (S22) | |
| Corrente istantanea | < 5 mA (tip. con US per S12, Δt = 500 µs) |
| < 5 mA (tip. US a S22/24 V, Δt = 500 µs) | |
| > -5 mA (tip. US a S22/0 V, Δt = 500 µs) | |
| Tempo filtro | max. 3 ms (su S12, S22; larghezza degli impulsi di prova; impulsi di uscita/test dell'oscurità) |
| > 1 s (su S12, S22; velocità degli impulsi di prova; impulsi di uscita/test dell'oscurità) | |
| In caso di larghezza degli impulsi di prova ≤ 1 ms: velocità impulsi prova = 5 x larghezza impulsi prova | |
| max. 1 ms (su S12, S22; larghezza degli impulsi di prova; impulsi di entrata/test della luminosità) | |
| > 100 ms (su S12, S22; velocità degli impulsi di prova; impulsi di entrata/test della luminosità) | |
| Se gli impulsi di prova non sono rilevanti per la sicurezza, dovrebbero essere disattivati. | |
| Resistenza max. consentita del cavo | 150 Ω |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Corrente assorbita | < 4 mA (tip. US a S12) |
| < 4 mA (tip. US a S22/24 V) | |
| > -15 mA (tip. US a S22/0 V) | |
| Digitale: Circuito di avvio (S35) | |
| Descrizione dell'ingresso | non orientato alla sicurezza |
| NPN | |
| Numero ingressi | 1 |
| Range d'ingresso segnale "1" | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Corrente istantanea | < 10 mA (tip. US, Δt = 500 µs) |
| Resistenza max. consentita del cavo | 150 Ω |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Corrente assorbita | < 0,5 mA (tip. US) |
| Relè: Contatto di sicurezza (13/14, 23/24, 33/34) | |
| Descrizione dell'uscita | Contatto aperto a riposo di sicurezza |
| Numero uscite | 3 (non ritardato) |
| Tipo di commutazione del contatto | 3 contatti di sicurezza |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Potenza commutabile | min. 50 mW |
| Corrente istantanea | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Potere di rottura | 5 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (250 V (AC15)) | |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| arit. Corrente totale | 72 A2 (tenere conto del derating) |
| Frequenza di commutazione | 0,5 Hz |
| Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
| Fusibile d'uscita | 6 A gL/gG (Contatto in chiusura) |
| Relè: Contatto di segnalazione (41/42) | |
| Descrizione dell'uscita | contatto chiuso a riposo non orientato alla sicurezza |
| Numero uscite | 1 (non ritardato) |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto d'uscita di segnalazione |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Potenza commutabile | min. 50 mW |
| Corrente istantanea | min. 10 mA |
| max. 6 A (Δt = 100 ms) | |
| Corrente permanente limite | 1 A |
| arit. Corrente totale | 1 A2 |
| Frequenza di commutazione | 0,5 Hz |
| Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
| Fusibile d'uscita | 1 A gL/gG |
| Segnalare: Y32 | |
| Descrizione dell'uscita | non orientato alla sicurezza |
| PNP | |
| Numero uscite | 1 (digitale) |
| Tensione | 23 V DC (Us - 1 V) |
| Corrente | max. 100 mA |
| Max. corrente d'inserzione | 1 A (Δt = 5 ms con Us) |
| Protezione contro cortocircuito | sì |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Segnalazione stato | 3 x LED (verdi) |
| Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED (verde) |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 117,4 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
| Materiale custodia | PA |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Categoria di arresto | 0 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 cicli di commutazione/anno) |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Urti | 15g per Δt = 11 ms (urti continui: 10g per Δt = 16 ms) |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, ampiezza 0,15 mm, 2g |
| CE | |
| Siglatura | Conformità CE |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | vedere curva derating |
| Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
| Codice articolo | 2702412 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA181 |
| Codice prodotto | DNA181 |
| GTIN | 4055626276953 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 223 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 202.5 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 18791b4e-21d2-4def-a9b3-4158057cd408 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Spessore ridotto della custodia di soli 22,5 mm
3 contatti di sicurezza, 1 circuito di diagnostica, 1 uscita segnale digitale
Riconoscimento dei corto circuiti trasversali
Attivazione automatica e manuale
Fino alla Cat. 4/PL e secondo EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN IEC 62061
Idoneo per le applicazioni di ascensori secondo EN 81-20
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen