PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SC
-
Moduli di sicurezza
2700466
Relè di sicurezza per controllo arresti d'emergenza e finecorsa ripari fino a SIL 1, cat. 1, PL c, in base all'applicazione fino a SIL 3, cat. 4, PL e, funzionamento a 1 canale, avvio automatico/manuale, 3 contatti di sicurezza, Us = 24 V DC, morsetto a vite a innesto
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Famiglia di prodotti | PSRmini |
| Applicazione | Arresto d'emergenza |
| Finecorsa ripari | |
| Interruttore magnetico | |
| Comando | a 1 canale |
| Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tempi | |
| Tempo di eccitazione tipica | < 175 ms (start automatico) |
| < 175 ms (avvio sorvegliato, manuale) | |
| Tip. tempo di eccitazione con Us | < 250 ms (comando mediante A1) |
| Tempo di diseccitazione tipico | < 20 ms (comando mediante A1 o S12) |
| Tempo di riavvio | < 1 s (Tempo di boot) |
| Tempo di ripristino | < 500 ms |
| Durata impulso di avvio | ≥ 500 ms (Avvio manuale) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,8 W (US = 26,4 V, IL² = 48 A², Ptotale max = 2,4 W + 2,4 W) |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Vedere la scheda tecnica, capitolo "Coordinazione di isolamento". |
| Alimentazione | |
| Denominazione | A1/A2 |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando nominale US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 80 mA |
| Assorbimento di potenza a US | tip. 1,92 W |
| Corrente istantanea | 5 A (Δt = 200 s con Us) |
| Tempo filtro | 1 ms (su A1 in presenza di interruzioni di tensione con Us) |
| Circuito di protezione | Protezione da inversione di polarità seriale; Diodo soppressore |
| Digitale: Circuito sensori (S12) | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingressi sensori protetti |
| Numero ingressi | 1 |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC (per arresto sicuro; su S12) |
| Range d'ingresso segnale "1" | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Range corrente di ingresso livello Segnale "0" | 0 mA ... 2 mA (per arresto sicuro; su S12) |
| Corrente istantanea | < 21 mA (tip. US) |
| Tempo filtro | max. 1,5 ms (Larghezza degli impulsi di prova) |
| Vel. impulsi prova = 5 x largh. impulsi prova | |
| Resistenza max. consentita del cavo | 150 Ω |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Corrente assorbita | < 5 mA (tip. US) |
| Digitale: Circuito di avvio (S34) | |
| Descrizione dell'ingresso | non orientato alla sicurezza |
| Numero ingressi | 1 |
| Range d'ingresso segnale "1" | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Corrente istantanea | < 200 mA (tip. US) |
| Resistenza max. consentita del cavo | 150 Ω |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Corrente assorbita | < 10 mA (tip. US a S34/24 V) |
| > -5 mA (tip. US a S34/0 V) | |
| Relè: Contatti di sicurezza (13/14, 23/24, 33/34) | |
| Descrizione dell'uscita | ciascuno 2 NO in serie, sicuro, a potenziale zero |
| Numero uscite | 3 (non ritardato) |
| Tipo di commutazione del contatto | 3 contatti di sicurezza |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Potenza commutabile | min. 60 mW |
| Corrente istantanea | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Potere di rottura | 5 A (AC15) |
| 4 A (DC13) | |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| arit. Corrente totale | 48 A2 (tenere conto del derating) |
| Frequenza di commutazione | max. 0,1 Hz |
| Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
| Fusibile d'uscita | 6 A gL/gG (Contatto in chiusura) |
| 4 A gL/gG (per applicazioni Low Demand) | |
| Segnalare: M1 | |
| Descrizione dell'uscita | non orientato alla sicurezza |
| Numero uscite | 1 (digitale, PNP) |
| Tensione | 22 V DC (Us - 2 V) |
| Corrente | max. 100 mA |
| Max. corrente d'inserzione | 500 mA (Δt = 1 ms con Us) |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Segnalazione stato | 3 x LED (verdi) |
| Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED (verde) |
| Larghezza | 12,5 mm |
| Altezza | 112,2 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
| Materiale custodia | PA |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Categoria di arresto | 0 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | c (in funzione dell'applicazione fino a PL e) |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 (in funzione dell'applicazione fino a SIL 3) |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 (in funzione dell'applicazione fino a SIL 3) |
| Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 (in funzione dell'applicazione fino a SIL 3) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 55 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Urti | 15g |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, ampiezza 0,15 mm, 2g |
| CE | |
| Siglatura | Conformità CE |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | vedere curva derating |
| Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
| Codice articolo | 2700466 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA181 |
| Codice prodotto | DNA181 |
| GTIN | 4046356912730 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 171.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 171.8 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 27c54d49-52a3-4a54-bf9b-535a5ca5232a |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino a cat. 1/PL c secondo EN ISO 13849-1, SIL 1 secondo EN IEC 62061
In base all'applicazione fino alla cat. 4/PL e secondo ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN IEC 62061
Spessore ridotto della custodia di soli 12,5 mm
Start a controllo manuale o automatico in un unico dispositivo
3 contatti di sicurezza, 1 uscita segnale digitale
Comando a 1 canale
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen