MACX-MR-PH-690 - Relè di controllo
1336404

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Relè di controllo tensione trifase, alimentazione di corrente ad ampio range da 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, monitoraggio della sequenza fasi, mancanza di fase e asimmetria (con asimmetria e ritardo di risposta regolabili). La configurazione è possibile con app per smartphone tramite comunicazione NFC senza fili, 1x2 uscite per contatti a bassa tensione PDT, principio della corrente a riposo, reset automatico, connessione a vite opzionale e connessione a innesto.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili