I quadri di stringa Solarline trovano impiego nei grandi parchi solari. I compiti principali dei quadri di stringa sono la protezione contro la sovratensione dell'impianto fotovoltaico, la raccolta e la protezione delle stringhe fotovoltaiche con fusibili di stringa e la disinserzione della tensione.
Le altre funzioni sono opzionali e dipendono dall'attrezzatura.
Un esempio di funzioni opzionali è il monitoraggio delle stringhe, che può essere utilizzato per misurare e monitorare le correnti di stringa e la tensione del sistema.
SOL-SC-20ST-P-1-XF-12331
-
Quadro di stringa
1694144
Quadro di stringa; tensione MPP: 1500 V DC; numero di stringhe: 20; numero di MPP Tracker supportati: 1; protezioni contro le sovratensioni: T1 / T2; dotazione: Portafusibili (fusibile stringa 10,3 x 85 mm configurabile), Sezionatore DC, Monitoraggio delle stringhe; sezione del conduttore (uscita DC): max. 300 mm2; comunicazione: Trusted Wireless; orientamento: Portrait; tipo di inserimento conduttore: Connessione a vite per cavo; volume di consegna: Antenna, Pacchetto di accessori con materiale per il montaggio
Dettagli prodotto
| Istruzioni per l’ordine: | Selezionare i fusibili FV • Selezionare i fusibili fotovoltaici in base alla propria applicazione e ai dati chiave del produttore del modulo. • La scheda tecnica del modulo fotovoltaico indica solitamente il valore massimo della resistenza alla corrente inversa del modulo fotovoltaico. La corrente nominale del fusibile fotovoltaico da selezionare deve essere sempre inferiore o uguale a questo valore massimo. • Osservare anche la potenza dissipata tipica dei fusibili fotovoltaici. • Osservare anche la corrente nominale massima del portafusibili nel quadro di stringa (32 A). • I quadri di stringa sono stati testati con fusibili fotovoltaici del produttore Adler. Se si utilizzano fusibili fotovoltaici di altri produttori, possono verificarsi deviazioni nel comportamento alla temperatura, nella potenza dissipata e nel declassamento della corrente. • Temperature ambiente più elevate rappresentano un'ulteriore sollecitazione per i fusibili fotovoltaici. Per tali applicazioni considerare una possibile riduzione della corrente nominale. |
| Raccomandazione | Per leggere i dati dal modulo di monitoraggio delle stringhe, è possibile utilizzare facoltativamente la libreria "Solarworx" e il blocco funzionale "KERNEL sistemi". Il blocco funzionale fa parte della versione corrente della libreria Solarworx. La libreria Solarworx è disponibile per il download nel PLCnext Store e può essere acquistata sotto forma di licenza. Nel PLCnext Store Info Center sono disponibili tutte le informazioni (ad es. sull'installazione/disinstallazione delle licenze o sulla registrazione dell'account Proficloud PLCnext Store) (https://store.plcnext.help/st/Home.htm). |
| Tipo di prodotto | Sistema di collegamento del generatore |
| Luogo di impiego | Installazione all'aria aperta, area coperta da tetto, nessuna irradiazione solare diretta |
| Volume di consegna | Antenna |
| Pacchetto di accessori con materiale per il montaggio | |
| Orientamento | Portrait |
| Dotazione | Portafusibili |
| Sezionatore DC | |
| Monitoraggio delle stringhe | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II |
| Informazioni generali | |
| Tensione MPP Un | max. 1500 V DC |
| Tensione di esercizio | 24 V DC |
| Corrente per ogni stringa Imax | max. 25 A (Attenersi alla corrente di esercizio nominale del sezionatore DC) |
| Sezionatore DC | |
| Corrente di esercizio DC-21B | 400 A |
| Protezione contro le sovratensioni | |
| Tipo EN | T1 / T2 |
| Classe di prova IEC | T1 / T2 |
| Livello di protezione Up | ≤ 4,5 kV |
| Corrente dispersa ITotal (10/350) µs | 12,5 kA |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| DC | |
| Numero ingressi (Stringhe) | 20 |
| Numero di MPP Tracker supportati | 1 |
| String | |
| Fusibile stringa | 10,3 x 85 mm (configurabile) |
| DC | |
| Numero uscite (MPP Tracker) | 1 |
| Numero uscite (± per ciascun MPP Tracker) | 1 |
| Ingresso DC | |
| Tipo di inserimento conduttore | Connessione a vite per cavo |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione delle linee | max. 6 mm² |
| Diametro esterno conduttore | 5 mm ... 7 mm |
| Conduttore di messa a terra e compensazione del potenziale per protezione dai fulmini | |
| Tipo di inserimento conduttore | Connessione a vite per cavo |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione delle linee | max. 16 mm² |
| Diametro esterno conduttore | 6 mm ... 13 mm |
| Uscita DC | |
| Tipo di inserimento conduttore | Connessione a vite per cavo |
| Collegamento | Attacco capocorda (Bulloni (M10)) |
| Sezione delle linee | max. 300 mm² |
| Diametro esterno conduttore | 21 mm ... 35 mm |
| Comunicazione | |
| Tipo di inserimento conduttore | Connessione a vite per cavo |
| Collegamento | RSMA (femmina) |
| Diametro esterno conduttore | 3 mm ... 7 mm |
| Apparecchi radiotrasmittenti | |
| Descrizione dell'interfaccia | Trusted Wireless |
| Direzione | Bidirezionale |
| Frequenza | 2,4 GHz ... 2,5 GHz |
| Numero di gruppi canali | 8 |
| Numero di canali per gruppo | 55 |
| Potenza di trasmissione | ≤ 18 dBm (impostabile tramite software) |
| Velocità dati | fino a 250 kBit/s (configurabili) |
| Tipo di connessione dell'antenna | RSMA (femmina) |
| Copertura | ≤ 500 m |
| Monitoraggio | |
| Protocollo | Modbus/RTU |
| Tipo sensore | Hall |
| Custodia | |
| Larghezza | 600 mm |
| Altezza | 800 mm |
| Profondità | 300 mm |
| Colore RAL | 7035 grigio luce |
| Materiale Custodia | Poliestere rinforzata con fibra di vetro |
| Materiale Porta/coperchio | Poliestere rinforzata con fibra di vetro |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 40 °C |
| Altezza | fino a 2000 m (su NN) |
| Definizione norma | Combinazioni di apparecchi di commutazione a bassa tensione - Parte 2: Combinazioni di apparecchi di commutazione di energia |
| Norme/disposizioni | EN 61439-2 |
| Codice articolo | 1694144 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DTHAAX |
| Codice prodotto | DTHAAX |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 30 kg |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 30 kg |
| Numero tariffa doganale | 85372000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171490 |
| ECLASS-15.0 | 22570203 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003857 |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
RAD-EE-2400-RS485 - Modulo radio 1081818
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenna 2701362
-
SOL-RPL-KS-MON-20X25A - Modulo di monitoragg. stringa fotovoltaica 1785253
-
SOL-RPL-A-FH-1500V-32A - Portafusibili 1785247
-
SOL-RPL-A-F-1500V-15A - Fusibile 1785223
-
SOL-RPL-A-F-1500V-16A - Fusibile 1785234
-
SOL-RPL-A-F-1500V-20A - Fusibile 1785238
-
SOL-RPL-A-F-1500V-25A - Fusibile 1785239
-
SOL-RPL-A-F-1500V-30A - Fusibile 1785241
-
SOL-RPL-A-F-1500V-32A - Fusibile 1785246
I vantaggi
Rapidità di installazione e messa in servizio
Combinazione di apparecchiature elettriche a norma DIN EN 61439
Consulenza orientata all'utilizzo
Ampia gamma di cassette di connessione per generatori a magazzino
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen