PHT22-FR-RD/PT01
-
Pulsante
1108221
Pulsante piatto, 22 mm, circolare, rosso, con ripristino automatico, incl. testa pulsante, portamodulo e blocchetto di contatti normalmente chiusi con tecnologia di connessione Push-in
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Attuatore |
| Tipo di attuatore | Pulsante piatto |
| Funzione | Reset automatico |
| Espansione opzionale sorgente luminosa | No |
| con sorgente luminosa | No |
| Numero di contatti in chiusura | 0 |
| Numero di contatti in apertura | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 5 W |
| Corrente di esercizio nominale (AC-15) | 120 V 8 A |
| 230 V 6 A | |
| 400 V 4 A | |
| 600 V 2 A | |
| Corrente di esercizio nominale (DC-13) | 24 V 5 A |
| 110 V 1,1 A | |
| 220 V 0,5 A |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 20 ... 16 (convertito secondo IEC) |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conduttori con sezione identica AWG rigidi | 20 ... 16 (convertito secondo IEC) |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conduttori con sezione identica AWG flessibili | 20 ... 16 (convertito secondo IEC) |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino e collare in plastica | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Corrente continua termica Ith | 10 A |
| Campo di tensione di lavoro | 5 V ... 600 V |
| Larghezza | 30 mm |
| Altezza | 46 mm |
| Profondità Installazione | 47,9 mm |
| Diametro Montaggio | 22,3 mm |
| Colore | rosso |
| Materiale dei contatti | AgNi10 |
| Materiale anello frontale | Metallo |
| Colore anello frontale | Argento |
| Grado di protezione (codice IP) | |
| Grado di protezione | IP66 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Morsetti) | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -30 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | ≤ 95 % ((temperatura ambiente 25 °C) senza condensa) |
| Norme/disposizioni | IEC 60947-5-1 |
| GB 14048.5 | |
| UL 60947-5-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su pannello frontale |
| Coppia di serraggio | 1 Nm ... 1,2 Nm |
| Codice articolo | 1108221 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BE6122 |
| Codice prodotto | BE6122 |
| GTIN | 4063151012533 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 37.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 35 g |
| Numero tariffa doganale | 85365000 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27371228 |
| ECLASS-13.0 | 27371228 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001028 |
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
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
PHT22-PT10 - Blocchetto di contatti 1108991
-
PHT22-PT01 - Blocchetto di contatti 1108992
-
PHT22-ARR - Adattatore 1108845
-
PHT22-CPHT - Adattatore 1109008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Cacciavite 1204504
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
CARRIER-EMP 22 (27X8) - Portacartellini 0827445
-
CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - Portacartellini 0827446
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - Portacartellini 0827447
-
CARRIER-EMP 22 (27X18) - Portacartellini 0827448
-
CARRIER-EMP 22 (27X27) - Portacartellini 0827449
-
CARRIER-EMLP 22 (27X8) - Portacartellini 0828984
-
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Portacartellini 0828985
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Portacartellini 0828986
-
CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Portacartellini 0828987
-
CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Portacartellini 0828988
-
US-EMP (27X8) - Cartellino ad innesto 0828775
-
US-EMP (27X8) YE - Cartellino ad innesto 0828844
-
US-EMP (27X8) SR - Cartellino ad innesto 0828845
-
US-EMP (27X12,5) - Cartellino ad innesto 0828776
-
US-EMP (27X12,5) YE - Cartellino ad innesto 0828846
-
US-EMP (27X12,5) SR - Cartellino ad innesto 0828847
-
US-EMP (27X15) - Cartellino ad innesto 0828777
-
US-EMP (27X15) YE - Cartellino ad innesto 0828848
-
US-EMP (27X15) SR - Cartellino ad innesto 0828849
-
US-EMP (27X18) - Cartellino ad innesto 0828778
-
US-EMP (27X18) YE - Cartellino ad innesto 0828850
-
US-EMP (27X18) SR - Cartellino ad innesto 0828851
-
US-EMP (27X27) - Cartellino ad innesto 0828779
-
US-EMP (27X27) YE - Cartellino ad innesto 0828852
-
US-EMP (27X27) SR - Cartellino ad innesto 0828853
-
PHT22-CPH-180 - Adattatore 1561834
I vantaggi
Set di pulsanti da 22 mm con Push-in
Ritorno a molla (a impulso) – ideale per funzioni a impulsi/di avvio
A seconda della variante del set, modulo/i di contatto incluso/i (NO/NC, a 1 o 2 ingressi) – uso flessibile
Design industriale robusto per un uso duraturo
Combinazione modulare con contatto PHT22 e moduli a LED
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen