PLT-EE-T3-60AC-R
-
Limitatore di sovratensione tipo 3
1249056
Protezione contro la sovratensione di tipo 3, composta da spina estraibile ed elemento base con connessione a vite, con indicatore di stato integrato e segnalazione a distanza per reti di alimentazione di corrente monofase. Tensione nominale: 60 V AC
Dettagli prodotto
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-S |
| Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
| Numero di poli | 2 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Classe di prova IEC | III |
| T3 | |
| Tipo EN | T3 |
| Numero di porte | One |
| Indicazione/segnalazione a distanza | |
| Denominazione collegamento | Contatto FM |
| Funzione di inserzione | Contatti di scambio |
| Tensione di esercizio | 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Corrente d'esercizio | 0,5 A AC |
| 0,5 A DC (75 V DC) | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,7 mm |
| Altezza | 93,4 mm |
| Profondità | 71,3 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
| Unità modulare | 1 TE |
| Colore | grigio chiaro (RAL 7035) |
| grigio traffico B (RAL 7043) | |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Valore CTI del materiale | 600 |
| Materiale isolante | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR | |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| Dispositivi di protezione | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Direzione di azione | 1L-N & N-PE |
| Tensione nominale UN | 60 V AC (TN-S) |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensione massima continuativa UC | 80 V AC |
| Corrente di carico nom. IL | 16 A (a 63 °C) |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 5 µA |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 5,3 mVA (a UREF) |
| ≤ 8,4 mVA (con UC) | |
| Tensione di prova di riferimento UREF | 66 V AC |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 2 kA |
| Impulso combinato UOC | 4 kV |
| Livello di protezione Up (L-N) | ≤ 0,48 kV |
| Livello di protezione Up (L-PE) | ≤ 0,8 kV |
| Livello di protezione Up (N-PE) | ≤ 0,8 kV |
| Comportamento TOV in caso di UT (L-N) | 120 V AC (120 min / withstand mode) |
| Comportamento TOV in caso di UT (L-PE) | 120 V AC (120 min / withstand mode) |
| Tempo di eccitazione tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tempo di eccitazione tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tempo di eccitazione tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 6 kA AC |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | 16 A (gG / B / C) |
| Dati tecnici aggiuntivi | |
| Tensione residua Ures (L-N) | ≤ 0,42 kV (a 1 kA) |
| ≤ 0,48 kV (a 2 kA) | |
| ≤ 0,4 kV (con UOC = 2 kV) | |
| Tensione residua Ures (L-PE) | ≤ 0,55 kV (a 1 kA) |
| ≤ 0,6 kV (a 2 kA) | |
| ≤ 0,6 kV (con UOC = 2 kV) | |
| Tensione residua Ures (N-PE) | ≤ 0,55 kV (a 1 kA) |
| ≤ 0,6 kV (a 2 kA) | |
| ≤ 0,6 kV (con UOC = 2 kV) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (Tensione di esercizio contatto FM ≤ 250 V) |
| ≤ 6000 m (Tensione di esercizio contatto FM ≤ 150 V) | |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Urti (esercizio) | 30g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrazione (esercizio) | 5g (5 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
| Nota | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
| Nota | 2012 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 1249056 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CLP312 |
| Codice prodotto | CLP312 |
| GTIN | 4063151353322 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 94.32 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 94 g |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171203 |
| ECLASS-15.0 | 27171203 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000942 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
EML (20XE)R - Etichetta 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etichetta 0803453
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Cacciavite 1212602
-
PLT-EE-T3-60AC-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 3 1249055
-
PLT-EE-T3-BE-R - Elemento base di protezione contro la sovratensione tipo 3 1249061
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen