PLT-EE-T3-60AC-P
-
Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 3
1249055
Spina di ricambio per protezione contro la sovratensione di tipo 3 della serie di prodotti TCP-EE. Tensione nominale di 60 V
Dettagli prodotto
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-S |
| Tipo | maschio |
| Numero di poli | 2 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Classe di prova IEC | III |
| T3 | |
| Tipo EN | T3 |
| Numero di porte | One |
| Collegamento | a innesto |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,7 mm |
| Altezza | 46,8 mm |
| Profondità | 62,7 mm |
| Unità modulare | 1 TE |
| Colore | grigio traffico B (RAL 7043) |
| grigio traffico B (RAL 7043) | |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Valore CTI del materiale | 600 |
| Materiale isolante | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR | |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| Dispositivi di protezione | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Tensione nominale UN | 60 V AC (TN-S) |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensione massima continuativa UC | 80 V AC |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 5 µA |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 5,3 mVA (a UREF) |
| ≤ 8,4 mVA (con UC) | |
| Tensione di prova di riferimento UREF | 66 V AC |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 2 kA |
| Impulso combinato UOC | 4 kV |
| Livello di protezione Up (L-N) | ≤ 0,48 kV |
| Livello di protezione Up (L-PE) | ≤ 0,8 kV |
| Livello di protezione Up (N-PE) | ≤ 0,8 kV |
| Comportamento TOV in caso di UT (L-N) | 120 V AC (120 min / withstand mode) |
| Comportamento TOV in caso di UT (L-PE) | 120 V AC (120 min / withstand mode) |
| Tempo di eccitazione tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tempo di eccitazione tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tempo di eccitazione tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 6 kA AC |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | 16 A (gG / B / C) |
| Dati tecnici aggiuntivi | |
| Tensione residua Ures (L-N) | ≤ 0,42 kV (a 1 kA) |
| ≤ 0,48 kV (a 2 kA) | |
| ≤ 0,4 kV (con UOC = 2 kV) | |
| Tensione residua Ures (L-PE) | ≤ 0,55 kV (a 1 kA) |
| ≤ 0,6 kV (a 2 kA) | |
| ≤ 0,6 kV (con UOC = 2 kV) | |
| Tensione residua Ures (N-PE) | ≤ 0,55 kV (a 1 kA) |
| ≤ 0,6 kV (a 2 kA) | |
| ≤ 0,6 kV (con UOC = 2 kV) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (Tensione di esercizio contatto FM ≤ 250 V) |
| ≤ 6000 m (Tensione di esercizio contatto FM ≤ 150 V) | |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Urti (esercizio) | 30g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrazione (esercizio) | 5g (5 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
| Nota | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
| Nota | 2012 |
| Tipo di montaggio | sull’elemento base |
| Codice articolo | 1249055 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CLP312 |
| Codice prodotto | CLP312 |
| GTIN | 4063151351199 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 36 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 33 g |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen