TTC-6P-2-HC-24DC-PT-I - Scaricatore di sovratensione
2906817
N. ELDAS®: 808401583

Protezione contro le sovratensioni, composta da spina estraibile ed elemento base, con indicatore di stato integrato per un circuito del segnale libero da potenziale di terra a 2 fili con elevata corrente nominale, compatibile con HART, adatto a KNX. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Soluzione a ingombro ridotto ed economicamente efficiente grazie alla larghezza ridotta di soli 6 mm
Monitoraggio permanente dei dispositivi di protezione e indicatore di stato meccanico con segnalazione a distanza opzionale
Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie a una gamma prodotti completa con caratteristiche prodotto su misura
Controllo e documentazione semplificati con CHECKMASTER 2 grazie ai moduli di protezione a innesto
Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra