TTC-6P-1X2-F-48DC-UT-I
-
Scaricatore di sovratensione
2908199
N. ELDAS®:
808402663
N. ELDAS®:
808402663
Protezione contro la sovratensione, composta da spina estraibile ed elemento base, con indicatore di stato integrato per un circuito del segnale a 2 fili libero da potenziale di terra. Messa a terra indiretta mediante scaricatore a gas. Utilizzabile nei circuiti di sicurezza fino a SIL 3.
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Protezione contro le sovratensioni per tecnica MSR |
| Famiglia di prodotti | TERMITRAB complete |
| Classe di prova IEC | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
| Coppia di fili per modulo | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione nominale UN | 48 V DC |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 6,2 mm +0,1 mm |
| Altezza | 105,8 mm |
| Profondità | 100 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
| Colore (Elemento base) | grigio (RAL 7042) |
| Colore (Connettore) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Materiale isolante | PBT |
| Materiale custodia | PBT |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Direzione di azione | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Tensione nominale UN | 48 V DC |
| Tensione massima continuativa UC | 55,2 V DC |
| 30 V AC | |
| Corrente nominale | 160 mA DC (75 °C) |
| 600 mA AC (56 °C) | |
| Corrente attiva di esercizio IC a UC | ≤ 5 µA |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 1 µA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-filo) | 5 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-terra) | 5 kA |
| Corrente dispersa a impulsi Iimp (10/350) µs (conduttore-conduttore) | 0,5 kA |
| Corrente dispersa a impulsi Iimp (10/350) µs (conduttore-terra) | 0,5 kA |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Livello di protezione Up (conduttore-conduttore) | ≤ 180 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 400 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 85 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 90 V (C3 - 100 A) | |
| Livello di protezione Up (conduttore-terra) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1,05 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 1,3 kV (C3 - 25 A) | |
| ≤ 1,4 kV (C3 - 100 A) | |
| Livello di protezione Up statico (conduttore-conduttore) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 160 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Livello di protezione Up statico (conduttore-terra) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1,05 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Tempo di eccitazione tA (filo-filo) | ≤ 1 ns |
| Tempo di eccitazione tA (filo-terra) | ≤ 100 ns |
| Attenuazione d’inserzione aE, simm. | tip. 0,3 dB (≤ 470 kHz/150 Ω) |
| Frequenza limite fg (3 dB), simm. nel sistema a 150 Ω | tip. 1,8 MHz |
| Capacità (filo-filo) | tip. 1,1 nF |
| Resistenza per percorso | 1,65 Ω ±20 % |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
| Prefusibile necessario massimo | 160 mA DC (FF) |
| 630 mA AC (FF) | |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-conduttore) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 50 A | |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 500 A | |
| Tempo di reset impulso (conduttore-conduttore) | ≤ 700 ms |
| Tempo di reset impulso (conduttore-terra) | ≤ 30 ms |
| Dati tecnici aggiuntivi | |
| Corrente dispersa max. I totale max (8/20) µs | 20 kA (1x) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 4000 m (s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-21 |
| Nota | 2000 + rettifica 2001 + A1:2008, modificato + A2:2012 |
| EN 61643-21 | |
| Norme/disposizioni | EN 61643-21 |
| Nota | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: TH 35 - 7,5 mm |
| Codice articolo | 2908199 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL2161 |
| Codice prodotto | CL2161 |
| GTIN | 4055626282848 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 46.11 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 41.91 g |
| Numero tariffa doganale | 85364900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9fe51ab7-5ca4-42cc-b95f-27764838a2e9 |
Prodotti compatibili
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808736
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
TTC-6-FMRS-UT - Set segnalazione remota 2907810
-
TTC-6-FC-UT - Portafusibili 1054762
-
SSA 3-6 - Connessione schermata 2839295
-
SSA 5-10 - Connessione schermata 2839512
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Cacciavite 1212602
-
TTC-6P-1X2-48DC-I-P - Spina di protezione contro la sovratensione 2907841
I vantaggi
Soluzione a ingombro ridotto ed economicamente efficiente grazie alla larghezza ridotta di soli 6 mm
Monitoraggio permanente dei dispositivi di protezione e indicatore di stato meccanico con segnalazione a distanza opzionale
Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie a una gamma prodotti completa con caratteristiche prodotto su misura
Controllo e documentazione semplificati con CHECKMASTER 2 grazie ai moduli di protezione a innesto
Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen